Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Polymer, Podwójny zespół łożyskowy z polimerową tuleją, 16 mm, Open, Not Self-Aligning, Otwarte, do zastosowań z pełnym podparciem, Corrosion Resistant
Czas realizacji:3 dniPrzy dużych zamówieniach czasy realizacji mogą być dłuższe. Czas realizacji podano w dniach roboczych.
$145.46każdyCosts associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.
Łożysko z tuleją polimerową jest samosmarującym łożyskiem ślizgowym, które zapewnia płynną, cichą pracę, a jednocześnie jest odporne na brud i inne zanieczyszczenia.
Obudowa z anodowanego aluminium i wkładka polimerowa mogą być stosowane z nieutwardzonym zespołem wałów liniowych takim jak 316SS, aby zapewnić zwiększoną odporność na korozję i przydatność do zastosowań wymagających mycia.
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].