PLM20OPN

PLM20OPN
Polimerowa tuleja

Polymer, Polimerowa tuleja, 20 mm, Open, Not Self-Aligning, Otwarte, do zastosowań z pełnym podparciem, Corrosion Resistant

Czas realizacji:  3 dni Przy dużych zamówieniach czasy realizacji mogą być dłuższe. Czas realizacji podano w dniach roboczych.
$35.62 każdy Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Łożysko z tuleją polimerową jest samosmarującym łożyskiem ślizgowym, które zapewnia płynną, cichą pracę, a jednocześnie jest odporne na brud i inne zanieczyszczenia.
  • Obudowa z anodowanego aluminium i wkładka polimerowa mogą być stosowane z nieutwardzonym zespołem wałów liniowych takim jak 316SS, aby zapewnić zwiększoną odporność na korozję i przydatność do zastosowań wymagających mycia.
  • Do stosowania z zespołami wałów klasy mm

Wymiary

Wymiary
Wymiar Wartość
C 45,00 mm (1,772 in)
C1 31.2 mm
C2 1.6 mm
d 20,00 mm (0,787 in)
D 32,00 mm (1,260 in)
E 12,00 mm (0,472 in)

Specyfikacje

Specyfikacja Wartość
Regulowane/nieregulowane Nieregulowane
Zamknięte/otwarte Otwarte
Wartość PV 0.4 N/mm^2 x m/s
Pakiet rolek Brak pakietu rolek
Sklasyfikowane jako przeznaczone do kontaktu z żywnością Nieprzeznaczone do kontaktu z żywnością
Samonastawność Niesamonastawne
Pojedyncze/podwójne Pojedyncze
Temperatura maks. 85 °C / 185 °F
Użyć z klasą wału MM SS316
Ciężar 0,037 kg / 0,082 lbs
Średnica nominalna 20 mm / 0,787 in
Średnica zewnętrzna 32 mm / 1,260 in
Długość 45 mm / 1,772 in

Parametry

Parametry Wartość
Obciążalność dynamiczna 2250 N / 505,820 lbf
Klasyfikacja obciążenia statycznego 15750 N / 3 540,741 lbf

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

Czy chcesz okresowo otrzymywać pocztą e-mail najświeższe informacje od firmy Thomson, w tym historie zastosowań, możliwości szkoleniowe online, informacje o nowych produktach oraz linki do narzędzi konstruktorskich online?