PLBM16OPN

PLBM16OPN
Polimerowa tuleja

Polymer, Zespół łożyskowy z polimerową tuleją, 16 mm, Open, Not Self-Aligning, Otwarte, do zastosowań z pełnym podparciem, Corrosion Resistant

Czas realizacji:  3 dni Przy dużych zamówieniach czasy realizacji mogą być dłuższe. Czas realizacji podano w dniach roboczych.
$55.95 każdy Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Łożysko z tuleją polimerową jest samosmarującym łożyskiem ślizgowym, które zapewnia płynną, cichą pracę, a jednocześnie jest odporne na brud i inne zanieczyszczenia.
  • Obudowa z anodowanego aluminium i wkładka polimerowa mogą być stosowane z nieutwardzonym zespołem wałów liniowych takim jak 316SS, aby zapewnić zwiększoną odporność na korozję i przydatność do zastosowań wymagających mycia.
  • Do stosowania z zespołami wałów klasy mm

Wymiary

Wymiary
Wymiar Wartość
A 53,00 mm (2,087 in)
a 70,00 ° (70,000 °)
A1 26.5 mm
B 43,00 mm (1,693 in)
d 16,00 mm (0,630 in)
E 26,00 mm (1,024 in)
E1 40,00 mm (1,575 in)
H 22,00 mm (0,866 in)
H1 35,00 mm (1,378 in)
N 5.3 mm
N2 M6

Specyfikacje

Specyfikacja Wartość
Regulowane/nieregulowane Nieregulowane
Zamknięte/otwarte Otwarte
Wartość PV 0.4 N/mm^2 x m/s
Pakiet rolek Brak pakietu rolek
Sklasyfikowane jako przeznaczone do kontaktu z żywnością Nieprzeznaczone do kontaktu z żywnością
Samonastawność Niesamonastawne
Pojedyncze/podwójne Pojedyncze
Temperatura maks. 85 °C / 185 °F
Użyć z klasą wału MM SS316
Ciężar 0,159 kg / 0,351 lbs
Średnica nominalna 16 mm / 0,630 in
Średnica zewnętrzna 26 mm / 1,024 in
Długość 36 mm / 1,417 in

Parametry

Parametry Wartość
Obciążalność dynamiczna 1440 N / 323,725 lbf
Klasyfikacja obciążenia statycznego 10080 N / 2 266,074 lbf

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

Czy chcesz okresowo otrzymywać pocztą e-mail najświeższe informacje od firmy Thomson, w tym historie zastosowań, możliwości szkoleniowe online, informacje o nowych produktach oraz linki do narzędzi konstruktorskich online?