OPN162536-SSDP

OPN162536-SSDP
Łożyska precyzyjne

Precision, Stalowe łożysko Ball Bushing, 1.000 in, Open, Not Self-Aligning, Adjustable, Zamknięte, Corrosion Resistant

Czas realizacji:  Następnego dnia Przy dużych zamówieniach czasy realizacji mogą być dłuższe. Czas realizacji podano w dniach roboczych.

  • Łożyska Precision Steel Ball Bushing zapewniają lepszą wydajność, produktywność i dokładność w porównaniu z łożyskami ślizgowymi o wysokim współczynniku tarcia w położeniu płaskim.
  • Konstrukcja w całości wykonana ze stali sprawia, że łożyska z tej linii mogą z powodzeniem zastąpić łożyska ślizgowe w zastosowaniach związanych z wysokimi temperaturami.
  • Stalowe łożysko tulejowe kulkowe z obiegiem kul zapewnia sztywny ruch o niskim oporze — około 100 razy mniejszy współczynnik oporu niż w przypadku ślizgowego łożyska kontaktowego.
  • Współczynnik tarcia zaledwie 0,001. Zastąpienie łożysk ślizgowych o wysokim współczynniku tarcia łożyskami Precision Steel Ball Bushing znacznie podnosi produktywność i wydajność maszyn.

Wymiary

Wymiary
Wymiar Wartość
a 60,00 ° (60,000 °)
C 2.25 in
C1 1.759 in
C2 0.068 in
d 25,40 mm (1,000 in)
D 1.5625 in
E 0.56 in

Specyfikacje

Specyfikacja Wartość
Regulowane/nieregulowane Regulowana
Zamknięte/otwarte Otwarte
Opcja łożyska odpornego na korozję LBBB.Ball.StainlessSteel(uptoandincluding1")
Opcja smarowania DP
Liczba torów kulek 4
Pakiet rolek Brak pakietu rolek
Sklasyfikowane jako przeznaczone do kontaktu z żywnością Nieprzeznaczone do kontaktu z żywnością
Samonastawność Niesamonastawne
Pojedyncze/podwójne Pojedyncze
Temperatura maks. 260 °C / 500 °F
Użyć z klasą wału L
Pierścienie zgarniające, uszczelnienia
Ciężar 0,145 kg / 0,32 lbs
Średnica nominalna 25,400 mm / 1 in
Średnica zewnętrzna 39,688 mm / 1,5625 in
Długość 57,150 mm / 2,25 in

Parametry

Parametry
Parametry
Parametry
Parametry Wartość
Obciążalność dynamiczna 747,301 N / 168 lbf

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

Czy chcesz okresowo otrzymywać pocztą e-mail najświeższe informacje od firmy Thomson, w tym historie zastosowań, możliwości szkoleniowe online, informacje o nowych produktach oraz linki do narzędzi konstruktorskich online?