NLU-1007

NLU-1007
Środki smarne

Smar do kulowych śrub pociągowych E-1000SP, uniwersalny, 1 pojemnik z rozpylaczem, 1 lb [0,45 kg]


Doskonała ochronaDługi okres użytkowania olejuNadaje się do szerokiego zakresu temperatur i ciśnieńWytrzymałość na ścinanie

Specyfikacje

Specyfikacja Wartość
Masa 1.00 lbs
Lepkość 100cSt at 40 °C, 15.5 cSt at 100°C

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

Czy chcesz okresowo otrzymywać pocztą e-mail najświeższe informacje od firmy Thomson, w tym historie zastosowań, możliwości szkoleniowe online, informacje o nowych produktach oraz linki do narzędzi konstruktorskich online?