MX24-W1M10P2

MX24-W1M10P2

Siłownik, MaxJac heavy duty actuator, 24 Vdc , Obciążenie dynamiczne: 500 N, śruba ślimakowa, 35 mm/s, Maksymalna długość skoku: 100 mm, Sterowanie: Sygnał analogowy (standardowy)

Czas realizacji:  10 Tygodnie Przy dużych zamówieniach czasy realizacji mogą być dłuższe. Czas realizacji podano w dniach roboczych.
$572.31 każdy Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

    • Przeznaczony do zastosowań przemysłowych
    • Wytrzymała obudowa aluminiowa o szczelności IP69K
    • Wysoka sprawność
    • Twarda powłoka anodowana zapewniająca wysoką odporność na korozję
    • Praktycznie bezobsługowy
    • Bezstykowy czujnik pozycji generujący analogowy sygnał zwrotny

Wymiary

Wymiary
Wymiar Wartość
A 256,0 mm (10,079 in)
S 100,0 mm (3,937 in)

Specyfikacje

Specyfikacja Wartość
Zabezpieczenie przeciwobrotowe No
Hamulec Nie, samozabezpieczająca śruba ślimakowa, śruba kulowa wsteczna
Certyfikaty CE
Maks. luz osiowy 0,200 mm / 0,008 in
Stopień ochrony, dynamiczne N/A
Stopień ochrony, statyczne IP66, IP69K
Sterowanie ręczne No
Materiał Aluminium z twardą powłoką anodowaną, stal nierdzewna
Skok znamionowy 100,00 mm / 3,94 in
Ochrona na końcu skoku Brak
Ochrona w połowie skoku Brak
Typ śruby Ślimakowa
Temperatura maks. 85 °C / 185 °F
Temperatura min. -40 °C / -40 °F
Monitorowanie temperatury No
Napięcie 24 Vdc
Tolerancja napięcia 20-32 VDC
Maksymalny pobór prądu 3,8 amp
Masa 1,700 kg / 3,748 lbs
Sterowanie Brak
Sprzężenie zwrotne Potencjometr
Z numerem seryjnym No
Inteligentne uruchamianie No
Zawiera płyny No
Powrotny No

Parametry

Max Speed and Current vs Load

Parametry Wartość
Cykl pracy 25%
Obciążenie dynamiczne 500 N / 112 lbf
Obciążenie statyczne 500 N / 112 lbf
Ograniczający moment obrotowy 2,00 N / 0,45 lbf
Odporność na mgłę solną 500 godz.
Prędkość maks. 33,00 mm/s / 1,30 in/s
Prędkość min. 19,00 mm/s / 0,75 in/s

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

Czy chcesz okresowo otrzymywać pocztą e-mail najświeższe informacje od firmy Thomson, w tym historie zastosowań, możliwości szkoleniowe online, informacje o nowych produktach oraz linki do narzędzi konstruktorskich online?