MX12-B8M15P2

MX12-B8M15P2

Siłownik, MaxJac heavy duty actuator, 12 Vdc, Obciążenie dynamiczne: 800 N, kulowa śruba pociągowa, 55 mm/s, Maksymalna długość skoku: 150 mm, Sterowanie: Sygnał analogowy (standardowy)

Czas realizacji:  10 Tygodnie Przy dużych zamówieniach czasy realizacji mogą być dłuższe. Czas realizacji podano w dniach roboczych.
$610.95 każdy Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

    • Przeznaczony do zastosowań przemysłowych
    • Wytrzymała obudowa aluminiowa o szczelności IP69K
    • Wysoka sprawność
    • Twarda powłoka anodowana zapewniająca wysoką odporność na korozję
    • Praktycznie bezobsługowy
    • Bezstykowy czujnik pozycji generujący analogowy sygnał zwrotny

Wymiary

Wymiary
Wymiar Wartość
A 306,0 mm (12,047 in)
S 150,0 mm (5,906 in)

Specyfikacje

Specyfikacja Wartość
Zabezpieczenie przeciwobrotowe No
Hamulec Nie, samozabezpieczająca śruba ślimakowa, śruba kulowa wsteczna
Certyfikaty CE
Maks. luz osiowy 0,200 mm / 0,008 in
Stopień ochrony, dynamiczne N/A
Stopień ochrony, statyczne IP66, IP69K
Sterowanie ręczne No
Materiał Aluminium z twardą powłoką anodowaną, stal nierdzewna
Skok znamionowy 150,00 mm / 5,91 in
Ochrona na końcu skoku Brak
Ochrona w połowie skoku Brak
Typ śruby Kulowa
Temperatura maks. 85 °C / 185 °F
Temperatura min. -40 °C / -40 °F
Monitorowanie temperatury No
Napięcie 12 Vdc
Tolerancja napięcia 9-16 VDC
Maksymalny pobór prądu 7,2 amp
Masa 1,900 kg / 4,189 lbs
Sterowanie Brak
Sprzężenie zwrotne Potencjometr
Z numerem seryjnym No
Inteligentne uruchamianie No
Zawiera płyny No
Powrotny No

Parametry

Max Speed and Current vs Load

Parametry Wartość
Cykl pracy 25%
Obciążenie dynamiczne 800 N / 180 lbf
Obciążenie statyczne 800 N / 180 lbf
Ograniczający moment obrotowy 2,00 N / 0,45 lbf
Odporność na mgłę solną 500 godz.
Prędkość maks. 60,00 mm/s / 2,36 in/s
Prędkość min. 30,00 mm/s / 1,18 in/s

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

Czy chcesz okresowo otrzymywać pocztą e-mail najświeższe informacje od firmy Thomson, w tym historie zastosowań, możliwości szkoleniowe online, informacje o nowych produktach oraz linki do narzędzi konstruktorskich online?