MTS7506

MTS7506
Nakrętka pociągowa

MTS, Standardowy luz, Acetal, 0.75 in x 0.167 in Nakrętka pociągowa, W prawo Kierunek gwintu, 275 lbf Maksymalne obciążenie dynamiczne

Czas realizacji:  3 Dni Przy dużych zamówieniach czasy realizacji mogą być dłuższe. Czas realizacji podano w dniach roboczych.
$42.67 każdy Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Modele MTS odznaczają się doskonałą smarownością i stabilnością wymiarową, gwarantowaną przez nasz opatentowany acetal, oraz wygodą zapewnianą przez zintegrowany kołnierz.
  • Kompozytowe materiały nakrętek zapewniają doskonałe właściwości smarne i niskie zużycie
Click here to optimize your design with a custom lead screw and nut solution.

Wymiary

Wymiary
Wymiar Wartość
A 28.58
B Max 44.45
D 50.8
E 5.08
F 7.62
BCD 36.525

Specyfikacje

Specyfikacja Wartość
Rodzaj gwintu śruby pociągowej ACME
Średnica śruby współpracującej 19,05 mm (0,750 in)
Skok gwintu 4,24 mm (0,167 in)
Kierunek gwintu W prawo
Sposób montażu nakrętki Kołnierzowe
Materiał nakrętki Acetal
Maksymalny luz osiowy 0,254 mm (0,0100 in)
Moment oporowy Free Wheeling
Wydajność 44%
Maksymalna temperatura 82,2 °C (180 °F)

Parametry

Parametry
Parametry Wartość
Maksymalne obciążenie dynamiczne 1 223,3 N (275,0 lbf)

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

Czy chcesz okresowo otrzymywać pocztą e-mail najświeższe informacje od firmy Thomson, w tym historie zastosowań, możliwości szkoleniowe online, informacje o nowych produktach oraz linki do narzędzi konstruktorskich online?