MTS37X2ML

MTS37X2ML
Nakrętka pociągowa

MTS, Standardowy luz, Acetal, 0.375 in x 2 mm Nakrętka pociągowa, W lewo Kierunek gwintu, 75 lbf Maksymalne obciążenie dynamiczne

Czas realizacji:  3 Dni Przy dużych zamówieniach czasy realizacji mogą być dłuższe. Czas realizacji podano w dniach roboczych.
$27.29 każdy Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Modele MTS odznaczają się doskonałą smarownością i stabilnością wymiarową, gwarantowaną przez nasz opatentowany acetal, oraz wygodą zapewnianą przez zintegrowany kołnierz.
  • Kompozytowe materiały nakrętek zapewniają doskonałe właściwości smarne i niskie zużycie
Click here to optimize your design with a custom lead screw and nut solution.

Wymiary

Wymiary
Wymiar Wartość
A 18.03
B Max 38.1
D 38.1
E 5.08
F 5.08
I 11.91
BCD 28.575

Specyfikacje

Specyfikacja Wartość
Rodzaj gwintu śruby pociągowej ACME
Średnica śruby współpracującej 9,53 mm (0,375 in)
Skok gwintu 2,00 mm (0,079 in)
Kierunek gwintu W lewo
Sposób montażu nakrętki Kołnierzowe
Materiał nakrętki Acetal
Maksymalny luz osiowy 0,254 mm (0,0100 in)
Moment oporowy Free Wheeling
Wydajność 43%
Maksymalna temperatura 82,2 °C (180 °F)

Parametry

Parametry
Parametry Wartość
Maksymalne obciążenie dynamiczne 333,6 N (75,0 lbf)

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

Czy chcesz okresowo otrzymywać pocztą e-mail najświeższe informacje od firmy Thomson, w tym historie zastosowań, możliwości szkoleniowe online, informacje o nowych produktach oraz linki do narzędzi konstruktorskich online?