MM08-LLRP - Produkt przestarzały

Produkt MM08-LLRP jest obecnie elementem przestarzałym.

MM08-LLRP
Miniaturowe łożyska kulkowe, metryczne

MM, Łożysko Ball Bushing, 8 mm, Self-Aligning, Not Corrosion Resistant, Brak pierścienia zgarniającego


Wymiary

Wymiary
Wymiar Wartość
C 25.00 mm (0.984 in)
C1 16.20 mm (0.638 in)
C2 1.10 mm (0.043 in)
d 8.00 mm (0.315 in)
D 16.00 mm (0.630 in)

Specyfikacje

Specyfikacja Wartość
Regulowane/nieregulowane Nieregulowane
Zamknięte/otwarte Zamknięte
Opcja smarowania LL
Pakiet rolek Pakiet rolek
Sklasyfikowane jako przeznaczone do kontaktu z żywnością Nieprzeznaczone do kontaktu z żywnością
Samonastawność Samonastawne
Pojedyncze/podwójne Pojedyncze
Temperatura maks. 85 °C / 185 °F
Użyć z klasą wału MM
Pierścienie zgarniające, uszczelnienia
Średnica nominalna 8 mm / 0,315 in
Średnica zewnętrzna 16 mm / 0,630 in
Długość 25 mm / 0,984 in

Parametry

Parametry
Parametry
Parametry
Parametry Wartość
Obciążalność dynamiczna 310 N / 69,691 lbf

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

Czy chcesz okresowo otrzymywać pocztą e-mail najświeższe informacje od firmy Thomson, w tym historie zastosowań, możliwości szkoleniowe online, informacje o nowych produktach oraz linki do narzędzi konstruktorskich online?