Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Rotating Screw, NEMA X8, Single stack, 0.500 Amp Ø4.000 mm x 4.000 mm lead screw, 102.000 mm length, Standard accuracy, A0 front end machining, RSF1800
$219.46każdyCosts associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.
Długość śruby pociągowej:
Min: 9.525 mm  Max: 203.2 mm  
Powiadomienie
Długość zostanie zaokrąglona do najbliższej długości całkowitej. Wartości tolerancji są oparte na długości całkowitej. Sprawdź nową długość całkowitą i długość gwintu:
Długość całkowita:
Długość gwintu:
Czy chcesz kontynuować z tymi wartościami?
Konfiguracja enkodera
Powiadomienie
Usunięcie spowoduje usunięcie konfiguracji enkodera. Czy na pewno chcesz to zrobić?
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].