MLSX8A05-M04010P10200N-A000-RS1

MLSX8A05-M04010P10200N-A000-RS1
Obracająca się śruba

Rotating Screw, NEMA X8, Single stack, 0.500 Amp Ø4.000 mm x 1.000 mm lead screw, 102.000 mm length, Precision accuracy, A0 front end machining, RSF1800

$223.19 każdy Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.
Długość śruby pociągowej:

Min: 9.525 mm  Max: 203.2 mm  

Konfiguracja enkodera

  • Hybrydowy silnik krokowy oraz precyzyjna śruba pociągowa zamknięte razem w jednej kompaktowej obudowie.
  • Wyższa gęstość momentu obrotowego niż w produktach konkurencyjnych.
  • Zwiększona wydajność.
  • Redukcja hałasu.

Specyfikacje

Specyfikacja Wartość
Rozmiar korpusu silnika NEMA X8
Wielkość stosu silnika Single
Długość korpusu silnika 29 mm / 1,16 in
Prąd znamionowy silnika 0,50 amps
Zalecany prąd napędu 0,71 amps
Typ złącza JST S6B-ZR(LF)(SN)
Moment obrotowy zatrzymania 0,02 N·m / 2,83 ozf·in
Kąt stopnia 1,8°
Napięcie na fazę 3,85 V
Opór 7,70 Ω
Indukcyjność 2 mH
Pobór mocy 1.93 W
Bezwładność wirnika 0,04 g/cm² / 0,01 oz/in²
Wytrzymałość dielektryczna 500 V AC przez 1 minutę
Rezystancja izolacji 100 Mohm @ 500 VDC
Izolacja przewodu magnetycznego Klasa B 266 F
Masa silnika 0,06 kg / 0,13 lbs
Wstępne obciążenie osiowe 44,50 N / 10,00 lbf
Numer części śruby pociągowej SPR4X1M
Średnica śruby pociągowej 4,00 mm / 0,157 in
Przesuw liniowy na obrót 1,00 mm / 0,039 in
Przesuw liniowy na krok 0,0050 mm / 0,00020 in
Kierunek gwintu RH
Długość skoku 102,00 mm / 4,02 in
Klasa dokładności Precyzja
Dokładność skoku gwintu 75 µm/300mm / 0,00 in/ft
Prostość śruby pociągowej 125 µm/300mm / 0,005 in/ft
Materiał śruby pociągowej Stal nierdzewna serii 300
Powłoka śruby pociągowej No Coating
Obróbka czołowa A0 = No Machining
Numer części nakrętki RSF1800
Sposób montażu nakrętki Kołnierzowe
Materiał nakrętki Acetal
Maks. luz osiowy 0,25 mm / 0,010 in
Maks. temperatura otoczenia 122 °F / 50 C
Min. temperatura otoczenia -4 °F / -20 C
Maks. temperatura przechowywania 122 °F / 50 C
Min. temperatura przechowywania -4 °F / -20 C
Encoder Part Number None

Parametry

Parametry
Parametry Wartość
Maks. obciążenie dynamiczne przy 12 V 14,7 N / 3,3 lbf
Maks. obciążenie dynamiczne przy 24 V 14,2 N / 3,2 lbf
Maks. obciążenie dynamiczne przy 40 V 14,2 N / 3,2 lbf
Obciążenie dynamiczne przy prędkości maks. przy 12 V 12,9 N / 2,9 lbf @ 8,38 mm/s / 0,33 in/s
Obciążenie dynamiczne przy prędkości maks. przy 24 V 13,8 N / 3,1 lbf @ 8,38 mm/s / 0,33 in/s
Obciążenie dynamiczne przy prędkości maks. przy 40 V 13,8 N / 3,1 lbf @ 8,38 mm/s / 0,33 in/s
Zalecane maks. obciążenie osiowe 45 N / 10 lbf
Maks. temperatura obudowy 140 °F / 60 C
Minimalna żywotność liniowa 127 000 000 mm / 5 000 000 in
Rodzaj luzu Standardowy luz
Maks. temperatura pracy 122 °F / 50 C
Min. temperatura pracy 14 °F / -10 C

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

Czy chcesz okresowo otrzymywać pocztą e-mail najświeższe informacje od firmy Thomson, w tym historie zastosowań, możliwości szkoleniowe online, informacje o nowych produktach oraz linki do narzędzi konstruktorskich online?