MLSX8A05-180100S04000N-A000-RS1

MLSX8A05-180100S04000N-A000-RS1
Obracająca się śruba

Rotating Screw, NEMA X8, Single stack, 0.500 Amp Ø0.1875 in x 0.100 in lead screw, 4.000 in length, Standard accuracy, A0 front end machining, RSF1800

$219.81 każdy Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.
Długość śruby pociągowej:

Min: 0.375 in  Max: 8.0 in  

Konfiguracja enkodera

  • Hybrydowy silnik krokowy oraz precyzyjna śruba pociągowa zamknięte razem w jednej kompaktowej obudowie.
  • Wyższa gęstość momentu obrotowego niż w produktach konkurencyjnych.
  • Zwiększona wydajność.
  • Redukcja hałasu.

Specyfikacje

Specyfikacja Wartość
Rozmiar korpusu silnika NEMA X8
Wielkość stosu silnika Single
Długość korpusu silnika 29 mm / 1,16 in
Prąd znamionowy silnika 0,50 amps
Zalecany prąd napędu 0,71 amps
Typ złącza JST S6B-ZR(LF)(SN)
Moment obrotowy zatrzymania 0,02 N·m / 2,83 ozf·in
Kąt stopnia 1,8°
Napięcie na fazę 3,85 V
Opór 7,70 Ω
Indukcyjność 2 mH
Pobór mocy 1.93 W
Bezwładność wirnika 0,04 g/cm² / 0,01 oz/in²
Wytrzymałość dielektryczna 500 V AC przez 1 minutę
Rezystancja izolacji 100 Mohm @ 500 VDC
Izolacja przewodu magnetycznego Klasa B 266 F
Masa silnika 0,06 kg / 0,13 lbs
Wstępne obciążenie osiowe 44,48 N / 10,00 lbf
Numer części śruby pociągowej SRA2-1820
Średnica śruby pociągowej 4,76 mm / 0,188 in
Przesuw liniowy na obrót 2,54 mm / 0,100 in
Przesuw liniowy na krok 0,0127 mm / 0,00050 in
Kierunek gwintu RH
Długość skoku 101,60 mm / 4,00 in
Klasa dokładności Standard
Dokładność skoku gwintu 258 µm/300mm / 0,01 in/ft
Prostość śruby pociągowej 129 µm/300mm / 0,005 in/ft
Materiał śruby pociągowej Stal nierdzewna serii 300
Powłoka śruby pociągowej No Coating
Obróbka czołowa A0 = No Machining
Numer części nakrętki RSF1800
Sposób montażu nakrętki Kołnierzowe
Materiał nakrętki Acetal
Maks. luz osiowy 0,25 mm / 0,010 in
Maks. temperatura otoczenia 50 °C / 122 °F
Min. temperatura otoczenia -20 °C / -4 °F
Maks. temperatura przechowywania 50 °C / 122 °F
Min. temperatura przechowywania -20 °C / -4 °F
Encoder Part Number None

Parametry

Parametry
Parametry Wartość
Maks. obciążenie dynamiczne przy 12 V 7,6 N / 1,7 lbf
Maks. obciążenie dynamiczne przy 24 V 7,6 N / 1,7 lbf
Maks. obciążenie dynamiczne przy 40 V 7,6 N / 1,7 lbf
Obciążenie dynamiczne przy prędkości maks. przy 12 V 6,7 N / 1,5 lbf @ 21,08 mm/s / 0,83 in/s
Obciążenie dynamiczne przy prędkości maks. przy 24 V 7,1 N / 1,6 lbf @ 21,08 mm/s / 0,83 in/s
Obciążenie dynamiczne przy prędkości maks. przy 40 V 7,1 N / 1,6 lbf @ 21,08 mm/s / 0,83 in/s
Zalecane maks. obciążenie osiowe 44 N / 10 lbf
Maks. temperatura obudowy 60 °C / 140 °F
Minimalna żywotność liniowa 127 000 000 mm / 5 000 000 in
Rodzaj luzu Standardowy luz
Maks. temperatura pracy 52 °C / 125 F
Min. temperatura pracy -9 °C / 15 F

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

Czy chcesz okresowo otrzymywać pocztą e-mail najświeższe informacje od firmy Thomson, w tym historie zastosowań, możliwości szkoleniowe online, informacje o nowych produktach oraz linki do narzędzi konstruktorskich online?