MLS08A05-M04080S10200N-A000-RS1 - Produkt zastąpiony

Produkt MLS08A05-M04080S10200N-A000-RS1 jest obecnie elementem zastąpionym. Proponujemy zastąpienie elementem MLSX8A05-M04X80S10200N-A000-RS1.

MLS08A05-M04080S10200N-A000-RS1
Obracająca się śruba

Rotating Screw, NEMA 08, Single stack, 0.500 Amp Ø4.000 mm x 8.000 mm lead screw, 102.000 mm length, Standard accuracy, A0 front end machining, RSF1800

Długość śruby pociągowej:

Min: 9.525 mm  Max: 203.2 mm  

Konfiguracja enkodera

  • Hybrydowy silnik krokowy oraz precyzyjna śruba pociągowa zamknięte razem w jednej kompaktowej obudowie.
  • Wyższa gęstość momentu obrotowego niż w produktach konkurencyjnych.
  • Zwiększona wydajność.
  • Redukcja hałasu.

Wymiary

Wymiary Wymiary Wymiary Wymiary Wymiary Wymiary Wymiary
Wymiar Wartość
Ls 102.00 mm (4.02 in)
Lm 29.46 mm (1.160 in)
Ln 9.53 mm (0.375 in)
AN 7.95 mm (0.31 in)
BN 9.53 mm (0.38 in)
DN 19.05 mm (0.75 in)
EN 3.30 mm (0.13 in)
FN 3.30 mm (0.13 in)
IN 6.35 mm (0.25 in)
BCDN 12.70 mm (0.50 in)

Specyfikacje

Specyfikacja Wartość
Rozmiar korpusu silnika NEMA 08
Wielkość stosu silnika Single
Długość korpusu silnika 29 mm / 1,16 in
Prąd znamionowy silnika 0,50 amps
Zalecany prąd napędu 0,71 amps
Typ złącza JST S6B-ZR(LF)(SN)
Moment obrotowy zatrzymania 0,01 N·m / 1,84 ozf·in
Kąt stopnia 1,8°
Napięcie na fazę 4,50 V
Opór 9,00 Ω
Indukcyjność 2 mH
Pobór mocy 2.3 W
Bezwładność wirnika 0,04 g/cm² / 0,01 oz/in²
Wytrzymałość dielektryczna 500 V AC przez 1 minutę
Rezystancja izolacji 100 Mohm @ 500 VDC
Izolacja przewodu magnetycznego Klasa B 266 F
Masa silnika 0,06 kg / 0,13 lbs
Wstępne obciążenie osiowe 44,50 N / 10,00 lbf
Numer części śruby pociągowej SRA8-4X1M
Średnica śruby pociągowej 4,00 mm / 0,157 in
Przesuw liniowy na obrót 8,00 mm / 0,315 in
Przesuw liniowy na krok 0,0400 mm / 0,00157 in
Kierunek gwintu RH
Długość skoku 102,00 mm / 4,02 in
Klasa dokładności Standard
Dokładność skoku gwintu 250 µm/300mm / 0,01 in/ft
Prostość śruby pociągowej 125 µm/300mm / 0,005 in/ft
Materiał śruby pociągowej Stal nierdzewna serii 300
Powłoka śruby pociągowej No Coating
Obróbka czołowa A0 = No Machining
Numer części nakrętki RSF1800
Sposób montażu nakrętki Kołnierzowe
Materiał nakrętki Acetal
Maks. luz osiowy 0,25 mm / 0,010 in
Maks. temperatura otoczenia 122 °F / 50 C
Min. temperatura otoczenia -4 °F / -20 C
Maks. temperatura przechowywania 122 °F / 50 C
Min. temperatura przechowywania -4 °F / -20 C
Encoder Part Number None

Parametry

Parametry
Parametry
Parametry Wartość
Maks. obciążenie dynamiczne przy 12 V 3,1 N / 0,7 lbf
Maks. obciążenie dynamiczne przy 24 V 3,1 N / 0,7 lbf
Maks. obciążenie dynamiczne przy 40 V 3,1 N / 0,7 lbf
Obciążenie dynamiczne przy prędkości maks. przy 12 V 2,7 N / 0,6 lbf @ 66,80 mm/s / 2,63 in/s
Obciążenie dynamiczne przy prędkości maks. przy 24 V 2,7 N / 0,6 lbf @ 66,80 mm/s / 2,63 in/s
Obciążenie dynamiczne przy prędkości maks. przy 40 V 3,1 N / 0,7 lbf @ 66,80 mm/s / 2,63 in/s
Zalecane maks. obciążenie osiowe 45 N / 10 lbf
Maks. temperatura obudowy 140 °F / 60 C
Minimalna żywotność liniowa 127 000 000 mm / 5 000 000 in
Rodzaj luzu Standardowy luz
Maks. temperatura pracy 122 °F / 50 C
Min. temperatura pracy 14 °F / -10 C

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

Czy chcesz okresowo otrzymywać pocztą e-mail najświeższe informacje od firmy Thomson, w tym historie zastosowań, możliwości szkoleniowe online, informacje o nowych produktach oraz linki do narzędzi konstruktorskich online?