MLN23B39-370250S16000N-C4A0-XXX

MLN23B39-370250S16000N-C4A0-XXX
Obracająca się nakrętka

Rotating Nut, NEMA 23, Double stack, 3.900 Amp Ø0.375 in x 0.250 in lead screw, 16.000 in length, Standard accuracy, C4 front end machining, A0 back end machining

Czas realizacji:  5 Tygodnie Przy dużych zamówieniach czasy realizacji mogą być dłuższe. Czas realizacji podano w dniach roboczych.
$267.51 każdy Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.
Długość śruby pociągowej:

Min: 2.13 in  Max: 32.0 in  

Konfiguracja enkodera

  • Hybrydowy silnik krokowy oraz precyzyjna śruba pociągowa zamknięte razem w jednej kompaktowej obudowie.
  • Wyższa gęstość momentu obrotowego niż w produktach konkurencyjnych.
  • Zwiększona wydajność.
  • Redukcja hałasu.

Wymiary

Wymiary Wymiary Wymiary Wymiary Wymiary Wymiary Wymiary Wymiary
Wymiar Wartość
Ls 406,40 mm (16,00 in)
Lm 65,79 mm (2,590 in)
L3F 12,70 mm (0,50 in)
THDF 1/4-20

Specyfikacje

Specyfikacja Wartość
Rozmiar korpusu silnika NEMA 23
Wielkość stosu silnika Double
Długość korpusu silnika 66 mm / 2,59 in
Prąd znamionowy silnika 3,90 amps
Zalecany prąd napędu 5,50 amps
Typ złącza Luźne przewody o przekroju 22 AWG
Moment obrotowy zatrzymania 1,84 N·m / 260,71 ozf·in
Kąt stopnia 1,8°
Napięcie na fazę 1,99 V
Opór 0,51 Ω
Indukcyjność 1.45 mH
Pobór mocy 7.76 W
Bezwładność wirnika 9,36 g/cm² / 2,13 oz/in²
Wytrzymałość dielektryczna 500 V AC przez 1 minutę
Rezystancja izolacji 100 Mohm @ 500 VDC
Izolacja przewodu magnetycznego Klasa B 266 F
Masa silnika 0,77 kg / 1,70 lbs
Wstępne obciążenie osiowe 177,93 N / 40,00 lbf
Numer części śruby pociągowej SRA2-3708S
Średnica śruby pociągowej 9,53 mm / 0,375 in
Przesuw liniowy na obrót 6,35 mm / 0,250 in
Przesuw liniowy na krok 0,0318 mm / 0,00125 in
Kierunek gwintu RH
Długość skoku 406,40 mm / 16,00 in
Klasa dokładności Standard
Dokładność skoku gwintu 258 µm/300mm / 0,01 in/ft
Prostość śruby pociągowej 129 µm/300mm / 0,005 in/ft
Materiał śruby pociągowej Stal nierdzewna serii 300
Powłoka śruby pociągowej No Coating
Obróbka czołowa C4 = 1/4-20 x 0.500 in threaded end
Obróbka końcówek tylnych A0 = No Machining
Maks. temperatura otoczenia 50 °C / 122 °F
Min. temperatura otoczenia -20 °C / -4 °F
Maks. temperatura przechowywania 50 °C / 122 °F
Min. temperatura przechowywania -20 °C / -4 °F
Encoder Part Number None

Parametry

Parametry
Parametry
Parametry Wartość
Maks. obciążenie dynamiczne przy 12 V 496,4 N / 111,6 lbf
Maks. obciążenie dynamiczne przy 24 V 504,4 N / 113,4 lbf
Maks. obciążenie dynamiczne przy 40 V 508,0 N / 114,2 lbf
Obciążenie dynamiczne przy prędkości maks. przy 12 V 178,8 N / 40,2 lbf @ 52,83 mm/s / 2,08 in/s
Obciążenie dynamiczne przy prędkości maks. przy 24 V 319,8 N / 71,9 lbf @ 52,83 mm/s / 2,08 in/s
Obciążenie dynamiczne przy prędkości maks. przy 40 V 403,5 N / 90,7 lbf @ 52,83 mm/s / 2,08 in/s
Zalecane maks. obciążenie osiowe 890 N / 200 lbf
Maks. temperatura obudowy 80 °C / 176 °F
Maks. temperatura pracy 52 °C / 125 F
Min. temperatura pracy -9 °C / 15 F

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

Czy chcesz okresowo otrzymywać pocztą e-mail najświeższe informacje od firmy Thomson, w tym historie zastosowań, możliwości szkoleniowe online, informacje o nowych produktach oraz linki do narzędzi konstruktorskich online?