MLN23A30-M10100S40600N-C8A0-XXX

MLN23A30-M10100S40600N-C8A0-XXX
Obracająca się nakrętka

Rotating Nut, NEMA 23, Single stack, 3.000 Amp Ø10.000 mm x 10.000 mm lead screw, 406.000 mm length, Standard accuracy, C8 front end machining, A0 back end machining

Czas realizacji:  5 Tygodnie Przy dużych zamówieniach czasy realizacji mogą być dłuższe. Czas realizacji podano w dniach roboczych.
$220.43 każdy Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.
Długość śruby pociągowej:

Min: 48.006 mm  Max: 812.8 mm  

Konfiguracja enkodera

  • Hybrydowy silnik krokowy oraz precyzyjna śruba pociągowa zamknięte razem w jednej kompaktowej obudowie.
  • Wyższa gęstość momentu obrotowego niż w produktach konkurencyjnych.
  • Zwiększona wydajność.
  • Redukcja hałasu.

Wymiary

Wymiary Wymiary Wymiary Wymiary Wymiary Wymiary Wymiary Wymiary
Wymiar Wartość
Ls 406,00 mm (15,98 in)
Lm 45,21 mm (1,780 in)
L3F 12,70 mm (0,50 in)
THDF M6X1.0

Specyfikacje

Specyfikacja Wartość
Rozmiar korpusu silnika NEMA 23
Wielkość stosu silnika Single
Długość korpusu silnika 45 mm / 1,78 in
Prąd znamionowy silnika 3,00 amps
Zalecany prąd napędu 4,23 amps
Typ złącza Luźne przewody o przekroju 22 AWG
Moment obrotowy zatrzymania 0,87 N·m / 123,77 ozf·in
Kąt stopnia 1,8°
Napięcie na fazę 1,74 V
Opór 0,58 Ω
Indukcyjność 1.16 mH
Pobór mocy 5.22 W
Bezwładność wirnika 4,57 g/cm² / 1,04 oz/in²
Wytrzymałość dielektryczna 500 V AC przez 1 minutę
Rezystancja izolacji 100 Mohm @ 500 VDC
Izolacja przewodu magnetycznego Klasa B 266 F
Masa silnika 0,51 kg / 1,13 lbs
Wstępne obciążenie osiowe 178,00 N / 40,02 lbf
Numer części śruby pociągowej SRA5-10X2M
Średnica śruby pociągowej 10,00 mm / 0,394 in
Przesuw liniowy na obrót 10,00 mm / 0,394 in
Przesuw liniowy na krok 0,0500 mm / 0,00197 in
Kierunek gwintu RH
Długość skoku 406,00 mm / 15,98 in
Klasa dokładności Standard
Dokładność skoku gwintu 250 µm/300mm / 0,01 in/ft
Prostość śruby pociągowej 125 µm/300mm / 0,005 in/ft
Materiał śruby pociągowej Stal nierdzewna serii 300
Powłoka śruby pociągowej No Coating
Obróbka czołowa C8 = M6x1.0 x 12.70 mm threaded end
Obróbka końcówek tylnych A0 = No Machining
Maks. temperatura otoczenia 122 °F / 50 C
Min. temperatura otoczenia -4 °F / -20 C
Maks. temperatura przechowywania 122 °F / 50 C
Min. temperatura przechowywania -4 °F / -20 C
Encoder Part Number None

Parametry

Parametry
Parametry
Parametry Wartość
Maks. obciążenie dynamiczne przy 12 V 169,0 N / 38,0 lbf
Maks. obciążenie dynamiczne przy 24 V 174,4 N / 39,2 lbf
Maks. obciążenie dynamiczne przy 40 V 176,6 N / 39,7 lbf
Obciążenie dynamiczne przy prędkości maks. przy 12 V 89,9 N / 20,2 lbf @ 83,31 mm/s / 3,28 in/s
Obciążenie dynamiczne przy prędkości maks. przy 24 V 129,9 N / 29,2 lbf @ 83,31 mm/s / 3,28 in/s
Obciążenie dynamiczne przy prędkości maks. przy 40 V 152,1 N / 34,2 lbf @ 83,31 mm/s / 3,28 in/s
Zalecane maks. obciążenie osiowe 890 N / 200 lbf
Maks. temperatura obudowy 176 °F / 80 C
Maks. temperatura pracy 122 °F / 50 C
Min. temperatura pracy 14 °F / -10 C

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

Czy chcesz okresowo otrzymywać pocztą e-mail najświeższe informacje od firmy Thomson, w tym historie zastosowań, możliwości szkoleniowe online, informacje o nowych produktach oraz linki do narzędzi konstruktorskich online?