MLN11A05-M04080S10200N-C5A0-XXX

MLN11A05-M04080S10200N-C5A0-XXX
Obracająca się nakrętka

Rotating Nut, NEMA 11, Single stack, 0.510 Amp Ø4.000 mm x 8.000 mm lead screw, 102.000 mm length, Standard accuracy, C5 front end machining, A0 back end machining

Czas realizacji:  5 Tygodnie Przy dużych zamówieniach czasy realizacji mogą być dłuższe. Czas realizacji podano w dniach roboczych.
$203.87 każdy Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.
Długość śruby pociągowej:

Min: 32.004 mm  Max: 203.2 mm  

Konfiguracja enkodera

  • Hybrydowy silnik krokowy oraz precyzyjna śruba pociągowa zamknięte razem w jednej kompaktowej obudowie.
  • Wyższa gęstość momentu obrotowego niż w produktach konkurencyjnych.
  • Zwiększona wydajność.
  • Redukcja hałasu.

Wymiary

Wymiary Wymiary Wymiary Wymiary Wymiary Wymiary Wymiary Wymiary
Wymiar Wartość
Ls 102,00 mm (4,02 in)
Lm 32,00 mm (1,260 in)
L3F 6,35 mm (0,25 in)
THDF M2.5X0.45