MLN11A05-180400S04000N-C1A0-XXX

MLN11A05-180400S04000N-C1A0-XXX
Obracająca się nakrętka

Rotating Nut, NEMA 11, Single stack, 0.510 Amp Ø0.1875 in x 0.400 in lead screw, 4.000 in length, Standard accuracy, C1 front end machining, A0 back end machining

Czas realizacji:  5 Tygodnie Przy dużych zamówieniach czasy realizacji mogą być dłuższe. Czas realizacji podano w dniach roboczych.
$196.38 każdy Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.
Długość śruby pociągowej:

Min: 1.26 in  Max: 8.0 in  

Konfiguracja enkodera

  • Hybrydowy silnik krokowy oraz precyzyjna śruba pociągowa zamknięte razem w jednej kompaktowej obudowie.
  • Wyższa gęstość momentu obrotowego niż w produktach konkurencyjnych.
  • Zwiększona wydajność.
  • Redukcja hałasu.

Wymiary

Wymiary Wymiary Wymiary Wymiary Wymiary Wymiary Wymiary Wymiary
Wymiar Wartość
Ls 101,60 mm (4,00 in)
Lm 32,00 mm (1,260 in)
L3F 6,35 mm (0,25 in)
THDF #4-40

Specyfikacje

Specyfikacja Wartość
Rozmiar korpusu silnika NEMA 11
Wielkość stosu silnika Single
Długość korpusu silnika 32 mm / 1,26 in
Prąd znamionowy silnika 0,51 amps
Zalecany prąd napędu 0,71 amps
Typ złącza Molex 53253-0670
Moment obrotowy zatrzymania 0,07 N·m / 9,35 ozf·in
Kąt stopnia 1,8°
Napięcie na fazę 3,85 V
Opór 7,54 Ω
Indukcyjność 5.22 mH
Pobór mocy 1.96 W
Bezwładność wirnika 0,26 g/cm² / 0,06 oz/in²
Wytrzymałość dielektryczna 500 V AC przez 1 minutę
Rezystancja izolacji 100 Mohm @ 500 VDC
Izolacja przewodu magnetycznego Klasa B 266 F
Masa silnika 0,11 kg / 0,24 lbs
Wstępne obciążenie osiowe 88,96 N / 20,00 lbf
Numer części śruby pociągowej SRA8-1820
Średnica śruby pociągowej 4,76 mm / 0,188 in
Przesuw liniowy na obrót 10,16 mm / 0,400 in
Przesuw liniowy na krok 0,0508 mm / 0,00200 in
Kierunek gwintu RH
Długość skoku 101,60 mm / 4,00 in
Klasa dokładności Standard
Dokładność skoku gwintu 258 µm/300mm / 0,01 in/ft
Prostość śruby pociągowej 129 µm/300mm / 0,005 in/ft
Materiał śruby pociągowej Stal nierdzewna serii 300
Powłoka śruby pociągowej No Coating
Obróbka czołowa C1 = #4-40 x 0.250 in threaded end
Obróbka końcówek tylnych A0 = No Machining
Maks. temperatura otoczenia 50 °C / 122 °F
Min. temperatura otoczenia -20 °C / -4 °F
Maks. temperatura przechowywania 50 °C / 122 °F
Min. temperatura przechowywania -20 °C / -4 °F
Encoder Part Number None

Parametry

Parametry
Parametry
Parametry Wartość
Maks. obciążenie dynamiczne przy 12 V 13,8 N / 3,1 lbf
Maks. obciążenie dynamiczne przy 24 V 14,2 N / 3,2 lbf
Maks. obciążenie dynamiczne przy 40 V 14,7 N / 3,3 lbf
Obciążenie dynamiczne przy prędkości maks. przy 12 V 10,7 N / 2,4 lbf @ 84,58 mm/s / 3,33 in/s
Obciążenie dynamiczne przy prędkości maks. przy 24 V 12,5 N / 2,8 lbf @ 84,58 mm/s / 3,33 in/s
Obciążenie dynamiczne przy prędkości maks. przy 40 V 13,3 N / 3,0 lbf @ 84,58 mm/s / 3,33 in/s
Zalecane maks. obciążenie osiowe 89 N / 20 lbf
Maks. temperatura obudowy 60 °C / 140 °F
Maks. temperatura pracy 52 °C / 125 F
Min. temperatura pracy -9 °C / 15 F

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

Czy chcesz okresowo otrzymywać pocztą e-mail najświeższe informacje od firmy Thomson, w tym historie zastosowań, możliwości szkoleniowe online, informacje o nowych produktach oraz linki do narzędzi konstruktorskich online?