Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Actuator, NEMA 14, Single stack, 0.880 Amp, 63.5000 mm stroke, mm x 12.000 standard accuracy, C5 end mounting
Czas realizacji:3 TygodniePrzy dużych zamówieniach czasy realizacji mogą być dłuższe. Czas realizacji podano w dniach roboczych.
$446.61każdyCosts associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.
Długość skoku:
Min: 6.35 mm  Max: 63.5 mm  
Powiadomienie
Długość zostanie zaokrąglona do najbliższej długości całkowitej. Wartości tolerancji są oparte na długości całkowitej. Sprawdź nową długość całkowitą i długość gwintu:
Długość całkowita:
Długość gwintu:
Czy chcesz kontynuować z tymi wartościami?
Konfiguracja enkodera
Powiadomienie
Usunięcie spowoduje usunięcie konfiguracji enkodera. Czy na pewno chcesz to zrobić?
Hybrydowy silnik krokowy oraz całkowicie obudowana precyzyjna śruba pociągowa zamknięte w jednej kompaktowej obudowie.
Nasza konfiguracja siłownika obejmuje zabezpieczenie przeciwobrotowe jako wyposażenie standardowe każdego produktu, co eliminuje konieczność stosowania dodatkowych rozwiązań.
Konfiguracje siłownika wytrzymują obciążenie promieniowe oraz obciążenie momentem dzięki odpowiedniej konstrukcji tulei wewnątrz zespołu.
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].