MLA11A05-0039P0250-C5-S02

MLA11A05-0039P0250-C5-S02
Siłownik z napędzaną śrubą pociągową

Actuator, NEMA 11, Single stack, 0.510 Amp, 63.5000 mm stroke, mm x 1.000 precision accuracy, C5 end mounting

Czas realizacji:  3 Tygodnie Przy dużych zamówieniach czasy realizacji mogą być dłuższe. Czas realizacji podano w dniach roboczych.
$476.31 każdy Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.
Długość skoku:

Min: 6.35 mm  Max: 63.5 mm  

Konfiguracja enkodera

  • Hybrydowy silnik krokowy oraz całkowicie obudowana precyzyjna śruba pociągowa zamknięte w jednej kompaktowej obudowie.
  • Nasza konfiguracja siłownika obejmuje zabezpieczenie przeciwobrotowe jako wyposażenie standardowe każdego produktu, co eliminuje konieczność stosowania dodatkowych rozwiązań.
  • Konfiguracje siłownika wytrzymują obciążenie promieniowe oraz obciążenie momentem dzięki odpowiedniej konstrukcji tulei wewnątrz zespołu.

Wymiary

Wymiary Wymiary Wymiary Wymiary Wymiary
Wymiar Wartość
S Stroke 63,50 mm (2,50 in)
L 64,66 mm (2,55 in)
Lm 32,00 mm (1,260 in)
L2F 11,28 mm (0,44 in)
L3F 6,73 mm (0,26 in)
tF 3,05 mm (0,12 in)
TF 12,00 mm (0,47 in)
WF 6,73 mm (0,26 in)
THDF M4X0.7

Specyfikacje

Specyfikacja Wartość
Rozmiar korpusu silnika NEMA 11
Wielkość stosu silnika Single
Długość korpusu silnika 32 mm / 1,26 in
Prąd znamionowy silnika 0,51 amps
Zalecany prąd napędu 0,71 amps
Typ złącza Molex 53253-0670
Moment obrotowy zatrzymania 0,07 N·m / 9,35 ozf·in
Kąt stopnia 1,8°
Napięcie na fazę 3,85 V
Opór 7,54 Ω
Indukcyjność 5.22 mH
Pobór mocy 1.96 W
Bezwładność wirnika 0,26 g/cm² / 0,06 oz/in²
Wytrzymałość dielektryczna 500 V AC przez 1 minutę
Rezystancja izolacji 100 Mohm @ 500 VDC
Izolacja przewodu magnetycznego Klasa B 266 F
Masa silnika 0,11 kg / 0,24 lbs
Wstępne obciążenie osiowe 89,00 N / 20,01 lbf
Numer części śruby pociągowej SPR6X1M
Średnica śruby pociągowej 6,00 mm / 0,236 in
Przesuw liniowy na obrót 1,00 mm / 0,039 in
Przesuw liniowy na krok 0,0050 mm / 0,00020 in
Kierunek gwintu RH
Długość skoku 63,50 mm / 2,50 in
Klasa dokładności Precyzja
Dokładność skoku gwintu 75 µm/300mm / 0,00 in/ft
Prostość śruby pociągowej 125 µm/300mm / 0,005 in/ft
Materiał śruby pociągowej Stal nierdzewna serii 300
Mocowanie zakończenia C5 = M4x0.7 male thread
Numer części nakrętki 1XCN-01
Maks. temperatura otoczenia 122 °F / 50 C
Min. temperatura otoczenia -4 °F / -20 C
Maks. temperatura przechowywania 122 °F / 50 C
Min. temperatura przechowywania -4 °F / -20 C
Encoder Part Number None

Parametry

Parametry
Parametry
Parametry Wartość
Maks. obciążenie dynamiczne przy 12 V 64,1 N / 14,4 lbf
Maks. obciążenie dynamiczne przy 24 V 67,6 N / 15,2 lbf
Maks. obciążenie dynamiczne przy 40 V 68,9 N / 15,5 lbf
Obciążenie dynamiczne przy prędkości maks. przy 12 V 50,7 N / 11,4 lbf @ 8,38 mm/s / 0,33 in/s
Obciążenie dynamiczne przy prędkości maks. przy 24 V 58,7 N / 13,2 lbf @ 8,38 mm/s / 0,33 in/s
Obciążenie dynamiczne przy prędkości maks. przy 40 V 61,4 N / 13,8 lbf @ 8,38 mm/s / 0,33 in/s
Zalecane maks. obciążenie osiowe 89 N / 20 lbf
Maks. obciążenie boczne 10% of Axial Load
Maks. temperatura obudowy 140 °F / 60 C
Maks. temperatura pracy 122 °F / 50 C
Min. temperatura pracy 14 °F / -10 C

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

Czy chcesz okresowo otrzymywać pocztą e-mail najświeższe informacje od firmy Thomson, w tym historie zastosowań, możliwości szkoleniowe online, informacje o nowych produktach oraz linki do narzędzi konstruktorskich online?