MLA08A05-0333S0150-C4-S01 - Produkt zastąpiony

Produkt MLA08A05-0333S0150-C4-S01 jest obecnie elementem zastąpionym. Proponujemy zastąpienie elementem MLAX8A05-0333S0150-C4-S01.

MLA08A05-0333S0150-C4-S01
Siłownik z napędzaną śrubą pociągową

Actuator, NEMA 08, Single stack, 0.500 Amp, 1.500 in stroke, in x 0.333 standard accuracy, C4 end mounting

Długość skoku:

Min: 0.25 in  Max: 1.5 in  

Konfiguracja enkodera

  • Hybrydowy silnik krokowy oraz całkowicie obudowana precyzyjna śruba pociągowa zamknięte w jednej kompaktowej obudowie.
  • Nasza konfiguracja siłownika obejmuje zabezpieczenie przeciwobrotowe jako wyposażenie standardowe każdego produktu, co eliminuje konieczność stosowania dodatkowych rozwiązań.
  • Konfiguracje siłownika wytrzymują obciążenie promieniowe oraz obciążenie momentem dzięki odpowiedniej konstrukcji tulei wewnątrz zespołu.

Wymiary

Wymiary Wymiary Wymiary Wymiary Wymiary
Wymiar Wartość
S Stroke 38.10 mm (1.50 in)
L 57.40 mm (2.26 in)
Lm 29.46 mm (1.160 in)
L2F 9.65 mm (0.38 in)
L3F 5.99 mm (0.24 in)
tF 2.67 mm (0.11 in)
TF 9.00 mm (0.35 in)
WF 5.00 mm (0.20 in)
THDF M3X0.5

Specyfikacje

Specyfikacja Wartość
Rozmiar korpusu silnika NEMA 08
Wielkość stosu silnika Single
Długość korpusu silnika 29 mm / 1,16 in
Prąd znamionowy silnika 0,50 amps
Zalecany prąd napędu 0,71 amps
Typ złącza JST S6B-ZR(LF)(SN)
Moment obrotowy zatrzymania 0,01 N·m / 1,84 ozf·in
Kąt stopnia 1,8°
Napięcie na fazę 4,50 V
Opór 9,00 Ω
Indukcyjność 2 mH
Pobór mocy 2.3 W
Bezwładność wirnika 0,04 g/cm² / 0,01 oz/in²
Wytrzymałość dielektryczna 500 V AC przez 1 minutę
Rezystancja izolacji 100 Mohm @ 500 VDC
Izolacja przewodu magnetycznego Klasa B 266 F
Masa silnika 0,06 kg / 0,13 lbs
Wstępne obciążenie osiowe 44,48 N / 10,00 lbf
Numer części śruby pociągowej SRA8-1824
Średnica śruby pociągowej 4,76 mm / 0,188 in
Przesuw liniowy na obrót 8,46 mm / 0,333 in
Przesuw liniowy na krok 0,0424 mm / 0,00167 in
Kierunek gwintu RH
Długość skoku 38,10 mm / 1,50 in
Klasa dokładności Standard
Dokładność skoku gwintu 258 µm/300mm / 0,01 in/ft
Prostość śruby pociągowej 129 µm/300mm / 0,005 in/ft
Materiał śruby pociągowej Stal nierdzewna serii 300
Mocowanie zakończenia C4 = M3x0.5 male thread
Numer części nakrętki 08CN-01
Maks. temperatura otoczenia 50 °C / 122 °F
Min. temperatura otoczenia -20 °C / -4 °F
Maks. temperatura przechowywania 50 °C / 122 °F
Min. temperatura przechowywania -20 °C / -4 °F
Encoder Part Number None

Parametry

Parametry
Parametry
Parametry Wartość
Maks. obciążenie dynamiczne przy 12 V 2,7 N / 0,6 lbf
Maks. obciążenie dynamiczne przy 24 V 2,7 N / 0,6 lbf
Maks. obciążenie dynamiczne przy 40 V 2,7 N / 0,6 lbf
Obciążenie dynamiczne przy prędkości maks. przy 12 V 2,7 N / 0,6 lbf @ 70,61 mm/s / 2,78 in/s
Obciążenie dynamiczne przy prędkości maks. przy 24 V 2,7 N / 0,6 lbf @ 70,61 mm/s / 2,78 in/s
Obciążenie dynamiczne przy prędkości maks. przy 40 V 2,7 N / 0,6 lbf @ 70,61 mm/s / 2,78 in/s
Zalecane maks. obciążenie osiowe 44 N / 10 lbf
Maks. obciążenie boczne 10% of Axial Load
Maks. temperatura obudowy 60 °C / 140 °F
Maks. temperatura pracy 52 °C / 125 F
Min. temperatura pracy -9 °C / 15 F

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

Czy chcesz okresowo otrzymywać pocztą e-mail najświeższe informacje od firmy Thomson, w tym historie zastosowań, możliwości szkoleniowe online, informacje o nowych produktach oraz linki do narzędzi konstruktorskich online?