MLA08A05-0333S0150-C1-S01 - Produkt zastąpiony

Produkt MLA08A05-0333S0150-C1-S01 jest obecnie elementem zastąpionym. Proponujemy zastąpienie elementem MLAX8A05-0333S0150-C1-S01.

MLA08A05-0333S0150-C1-S01
Siłownik z napędzaną śrubą pociągową

Actuator, NEMA 08, Single stack, 0.500 Amp, 1.500 in stroke, in x 0.333 standard accuracy, C1 end mounting

Długość skoku:

Min: 0.25 in  Max: 1.5 in  

Konfiguracja enkodera

  • Hybrydowy silnik krokowy oraz całkowicie obudowana precyzyjna śruba pociągowa zamknięte w jednej kompaktowej obudowie.
  • Nasza konfiguracja siłownika obejmuje zabezpieczenie przeciwobrotowe jako wyposażenie standardowe każdego produktu, co eliminuje konieczność stosowania dodatkowych rozwiązań.
  • Konfiguracje siłownika wytrzymują obciążenie promieniowe oraz obciążenie momentem dzięki odpowiedniej konstrukcji tulei wewnątrz zespołu.

Wymiary

Wymiary Wymiary Wymiary Wymiary Wymiary
Wymiar Wartość
S Stroke 38.10 mm (1.50 in)
L 57.40 mm (2.26 in)
Lm 29.46 mm (1.160 in)
L2F 9.65 mm (0.38 in)
L3F 5.99 mm (0.24 in)
tF 2.67 mm (0.11 in)
TF 8.99 mm (0.35 in)
WF 5.00 mm (0.20 in)
THDF #4-40

Specyfikacje

Specyfikacja Wartość
Rozmiar korpusu silnika NEMA 08
Wielkość stosu silnika Single
Długość korpusu silnika 29 mm / 1,16 in
Prąd znamionowy silnika 0,50 amps
Zalecany prąd napędu 0,71 amps
Typ złącza JST S6B-ZR(LF)(SN)
Moment obrotowy zatrzymania 0,01 N·m / 1,84 ozf·in
Kąt stopnia 1,8°
Napięcie na fazę 4,50 V
Opór 9,00 Ω
Indukcyjność 2 mH
Pobór mocy 2.3 W
Bezwładność wirnika 0,04 g/cm² / 0,01 oz/in²
Wytrzymałość dielektryczna 500 V AC przez 1 minutę
Rezystancja izolacji 100 Mohm @ 500 VDC
Izolacja przewodu magnetycznego Klasa B 266 F
Masa silnika 0,06 kg / 0,13 lbs
Wstępne obciążenie osiowe 44,48 N / 10,00 lbf
Numer części śruby pociągowej SRA8-1824
Średnica śruby pociągowej 4,76 mm / 0,188 in
Przesuw liniowy na obrót 8,46 mm / 0,333 in
Przesuw liniowy na krok 0,0424 mm / 0,00167 in
Kierunek gwintu RH
Długość skoku 38,10 mm / 1,50 in
Klasa dokładności Standard
Dokładność skoku gwintu 258 µm/300mm / 0,01 in/ft
Prostość śruby pociągowej 129 µm/300mm / 0,005 in/ft
Materiał śruby pociągowej Stal nierdzewna serii 300
Mocowanie zakończenia C1 = #4-40 male thread
Numer części nakrętki 08CN-01
Maks. temperatura otoczenia 50 °C / 122 °F
Min. temperatura otoczenia -20 °C / -4 °F
Maks. temperatura przechowywania 50 °C / 122 °F
Min. temperatura przechowywania -20 °C / -4 °F
Encoder Part Number None

Parametry

Parametry
Parametry
Parametry Wartość
Maks. obciążenie dynamiczne przy 12 V 2,7 N / 0,6 lbf
Maks. obciążenie dynamiczne przy 24 V 2,7 N / 0,6 lbf
Maks. obciążenie dynamiczne przy 40 V 2,7 N / 0,6 lbf
Obciążenie dynamiczne przy prędkości maks. przy 12 V 2,7 N / 0,6 lbf @ 70,61 mm/s / 2,78 in/s
Obciążenie dynamiczne przy prędkości maks. przy 24 V 2,7 N / 0,6 lbf @ 70,61 mm/s / 2,78 in/s
Obciążenie dynamiczne przy prędkości maks. przy 40 V 2,7 N / 0,6 lbf @ 70,61 mm/s / 2,78 in/s
Zalecane maks. obciążenie osiowe 44 N / 10 lbf
Maks. obciążenie boczne 10% of Axial Load
Maks. temperatura obudowy 60 °C / 140 °F
Maks. temperatura pracy 52 °C / 125 F
Min. temperatura pracy -9 °C / 15 F

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

Czy chcesz okresowo otrzymywać pocztą e-mail najświeższe informacje od firmy Thomson, w tym historie zastosowań, możliwości szkoleniowe online, informacje o nowych produktach oraz linki do narzędzi konstruktorskich online?