MD12A200-0100XXX2NNSD

MD12A200-0100XXX2NNSD

Siłownik, Electrak MD, 12 Vdc, Obciążenie dynamiczne: 2000 N Acme, Maksymalna długość skoku: 100 mm, Sterowanie: Wewnętrzne wyłączniki krańcowe końca skokuPrzewód o długości 1 m z luźnymi przewodami

Czas realizacji:  2 Tygodnie Przy dużych zamówieniach czasy realizacji mogą być dłuższe. Czas realizacji podano w dniach roboczych.
$377.30 każdy Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

    • Zaawansowany pokładowy układ sterowania, w tym magistrala CAN J1939.
    • Kompaktowy, o dużej mocy.
    • Wytrzymały i przetestowany zgodnie ze standardami branżowymi, w tym IP66, IP67, IP69K oraz poddany 500-godzinnemu działaniu mgły solnej.

Wymiary

Wymiary
Wymiar Wartość
A 233.2 mm
L 256.6 mm
S 100,0 mm (3,937 in)

Specyfikacje

Specyfikacja Wartość
Zabezpieczenie przeciwobrotowe Yes
Długość przewodu 1 000,000 mm / 39,370 in
Certyfikaty CE
Złącze specjalne Luźne przewody
Maks. luz osiowy 1,200 mm / 0,047 in
Stopień ochrony, dynamiczne IP66
Stopień ochrony, statyczne IP66, IP67, IP69K
Sterowanie ręczne No
Skok znamionowy 100,00 mm / 3,94 in
Ochrona na końcu skoku Wyłącznik krańcowy
Ochrona w połowie skoku Brak
Typ śruby Acme
Temperatura maks. 85 °C / 185 °F
Temperatura min. -40 °C / -40 °F
Monitorowanie temperatury Yes
Napięcie 12 Vdc
Tolerancja napięcia 9-16vdc
Maksymalny pobór prądu 6,2 amp
Sterowanie Brak
Sprzężenie zwrotne None
Z numerem seryjnym Yes
Inteligentne uruchamianie Yes
Zawiera płyny No
Powrotny No
Gwarancja 12 miesięcy
Łącze do instrukcji montażu https://www.thomsonlinear.com/downloads/Electrak_MD_Installation_Operation_MNEN.pdf

Parametry

Max Speed and Current vs Load

Parametry Wartość
Cykl pracy 25%
Obciążenie dynamiczne 2 000 N / 450 lbf
Obciążenie statyczne 2 000 N / 450 lbf
Prędkość maks. 7,00 mm/s / 0,28 in/s
Prędkość min. 5,40 mm/s / 0,21 in/s

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

Czy chcesz okresowo otrzymywać pocztą e-mail najświeższe informacje od firmy Thomson, w tym historie zastosowań, możliwości szkoleniowe online, informacje o nowych produktach oraz linki do narzędzi konstruktorskich online?