MAM16-SSLLRP

MAM16-SSLLRP
Łożyska MultiTrac Ball Bushing

MultiTrac, Łożysko Ball Bushing, 16 mm, Self-Aligning, Łożysko zamknięte, nieregulowane, Corrosion Resistant, Brak pierścienia zgarniającego

Czas realizacji:  Następnego dnia Przy dużych zamówieniach czasy realizacji mogą być dłuższe. Czas realizacji podano w dniach roboczych.

  • Bardzo sztywne łożysko MultiTrac Ball Bushing zmniejsza wygięcie i zapewnia dwa razy większą obciążalność oraz ośmiokrotnie większą trwałość w porównaniu z konwencjonalnymi łożyskami tulejowymi kulkowymi.
  • Opatentowana technologia prowadzenia kulkowego eliminuje zacinanie się i drgania (drgania cierne), które często występują w łożyskach ślizgowych o wysokim współczynniku tarcia.
  • Współczynnik tarcia zaledwie 0,001. Zastąpienie łożysk ślizgowych o wysokim współczynniku tarcia łożyskami Precision Steel Ball Bushing znacznie podnosi produktywność i wydajność maszyn.

Wymiary

Wymiary
Wymiar Wartość
C 36,00 mm (1,417 in)
d 16,00 mm (0,630 in)
D 26,00 mm (1,024 in)

Specyfikacje

Specyfikacja Wartość
Regulowane/nieregulowane Nieregulowane
Zamknięte/otwarte Zamknięte
Opcja łożyska odpornego na korozję LBBB.Ball.StainlessBalls&Sleeve
Opcja smarowania LL
Pakiet rolek Pakiet rolek
Sklasyfikowane jako przeznaczone do kontaktu z żywnością Nieprzeznaczone do kontaktu z żywnością
Samonastawność Samonastawne
Pojedyncze/podwójne Pojedyncze
Temperatura maks. 85 °C / 185 °F
Użyć z klasą wału MM
Pierścienie zgarniające, uszczelnienia
Ciężar 0,06 kg / 0,132 lbs
Średnica nominalna 16 mm / 0,630 in
Średnica zewnętrzna 26 mm / 1,024 in
Długość 36 mm / 1,417 in

Parametry

Parametry
Parametry
Parametry
Parametry Wartość
Obciążalność dynamiczna 385 N / 86,551 lbf

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

Czy chcesz okresowo otrzymywać pocztą e-mail najświeższe informacje od firmy Thomson, w tym historie zastosowań, możliwości szkoleniowe online, informacje o nowych produktach oraz linki do narzędzi konstruktorskich online?