MAM12OPNW-SSDPRP

MAM12OPNW-SSDPRP
Łożyska MultiTrac Ball Bushing

MultiTrac, Łożysko Ball Bushing, 12 mm, Open, Self-Aligning, Łożysko otwarte, Corrosion Resistant, Jeden zintegrowany pierścień zgarniający

Czas realizacji:  Następnego dnia Przy dużych zamówieniach czasy realizacji mogą być dłuższe. Czas realizacji podano w dniach roboczych.

  • Bardzo sztywne łożysko MultiTrac Ball Bushing zmniejsza wygięcie i zapewnia dwa razy większą obciążalność oraz ośmiokrotnie większą trwałość w porównaniu z konwencjonalnymi łożyskami tulejowymi kulkowymi.
  • Opatentowana technologia prowadzenia kulkowego eliminuje zacinanie się i drgania (drgania cierne), które często występują w łożyskach ślizgowych o wysokim współczynniku tarcia.
  • Współczynnik tarcia zaledwie 0,001. Zastąpienie łożysk ślizgowych o wysokim współczynniku tarcia łożyskami Precision Steel Ball Bushing znacznie podnosi produktywność i wydajność maszyn.

Wymiary

Wymiary
Wymiar Wartość
C 32,00 mm (1,260 in)
d 12,00 mm (0,472 in)
D 22,00 mm (0,866 in)

Specyfikacje

Specyfikacja Wartość
Regulowane/nieregulowane Nieregulowane
Zamknięte/otwarte Otwarte
Opcja łożyska odpornego na korozję LBBB.Ball.StainlessBalls&Sleeve
Opcja smarowania DP
Pakiet rolek Pakiet rolek
Sklasyfikowane jako przeznaczone do kontaktu z żywnością Nieprzeznaczone do kontaktu z żywnością
Samonastawność Samonastawne
Pojedyncze/podwójne Pojedyncze
Temperatura maks. 85 °C / 185 °F
Użyć z klasą wału MM
Pierścienie zgarniające, uszczelnienia W
Ciężar 0,04 kg / 0,088 lbs
Średnica nominalna 12 mm / 0,472 in
Średnica zewnętrzna 22 mm / 0,866 in
Długość 32 mm / 1,260 in

Parametry

Parametry
Parametry
Parametry
Parametry Wartość
Obciążalność dynamiczna 308 N / 69,241 lbf

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

Czy chcesz okresowo otrzymywać pocztą e-mail najświeższe informacje od firmy Thomson, w tym historie zastosowań, możliwości szkoleniowe online, informacje o nowych produktach oraz linki do narzędzi konstruktorskich online?