MAM08W-NBLL

MAM08W-NBLL
Łożyska MultiTrac Ball Bushing

MultiTrac, Łożysko Ball Bushing, 8 mm, Self-Aligning, Łożysko zamknięte, nieregulowane, Not Corrosion Resistant, Jeden zintegrowany pierścień zgarniający

Czas realizacji:  Następnego dnia Przy dużych zamówieniach czasy realizacji mogą być dłuższe. Czas realizacji podano w dniach roboczych.

  • Bardzo sztywne łożysko MultiTrac Ball Bushing zmniejsza wygięcie i zapewnia dwa razy większą obciążalność oraz ośmiokrotnie większą trwałość w porównaniu z konwencjonalnymi łożyskami tulejowymi kulkowymi.
  • Opatentowana technologia prowadzenia kulkowego eliminuje zacinanie się i drgania (drgania cierne), które często występują w łożyskach ślizgowych o wysokim współczynniku tarcia.
  • Współczynnik tarcia zaledwie 0,001. Zastąpienie łożysk ślizgowych o wysokim współczynniku tarcia łożyskami Precision Steel Ball Bushing znacznie podnosi produktywność i wydajność maszyn.

Wymiary

Wymiary
Wymiar Wartość
C 25,00 mm (0,984 in)
d 8,00 mm (0,315 in)
D 16,00 mm (0,630 in)

Specyfikacje

Specyfikacja Wartość
Regulowane/nieregulowane Nieregulowane
Zamknięte/otwarte Zamknięte
Opcja smarowania LL
Łożysko nylonowe lub naprzemienne łożysko nylonowe Nylon Balls
Pakiet rolek Brak pakietu rolek
Sklasyfikowane jako przeznaczone do kontaktu z żywnością Nieprzeznaczone do kontaktu z żywnością
Samonastawność Samonastawne
Pojedyncze/podwójne Pojedyncze
Temperatura maks. 85 °C / 185 °F
Użyć z klasą wału MM
Pierścienie zgarniające, uszczelnienia W
Ciężar 0,02 kg / 0,044 lbs
Średnica nominalna 8 mm / 0,315 in
Średnica zewnętrzna 16 mm / 0,630 in
Długość 25 mm / 0,984 in

Parametry

Parametry
Parametry
Parametry
Parametry Wartość
Obciążalność dynamiczna 18 N / 4,047 lbf

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

Czy chcesz okresowo otrzymywać pocztą e-mail najświeższe informacje od firmy Thomson, w tym historie zastosowań, możliwości szkoleniowe online, informacje o nowych produktach oraz linki do narzędzi konstruktorskich online?