M1-D024-0100-A01-LN

M1-D024-0100-A01-LN

Siłownik, Warner Linear M-Track light-duty actuator, 24 Vdc, Obciążenie dynamiczne: ILA.DynamicLoad.0100, Maksymalna długość skoku: 1 in, Sterowanie: Wyłączniki krańcowe w zestawie, brak potencjometru

$392.30 każdy Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

    • Wewnętrzne wyłączniki krańcowe automatycznie wyłączają urządzenie w punkcie końcowym skoku.
    • Opcjonalny potencjometr może dostarczać informacje zwrotne dotyczące położenia.
    • Trzpień nie obraca się podczas pracy i można go obracać na potrzeby montażu.

Wymiary

Wymiary
Wymiar Wartość
A 132.6 mm (5.220 in)
S 25.0 mm (0.984 in)

Specyfikacje

Specyfikacja Wartość
Zabezpieczenie przeciwobrotowe No
Długość przewodu 300,000 mm / 11,811 in
Sterowanie ręczne No
Skok znamionowy 25,40 mm / 1,00 in
Ochrona na końcu skoku Wyłącznik krańcowy
Ochrona w połowie skoku Brak
Typ śruby Acme
Temperatura maks. 65 °C / 149 °F
Temperatura min. -26 °C / -15 °F
Monitorowanie temperatury No
Napięcie 24 Vdc
Tolerancja napięcia 20-32 VDC
Maksymalny pobór prądu 2,2 amp
Sterowanie Brak
Sprzężenie zwrotne None
Z numerem seryjnym No
Inteligentne uruchamianie No
Zawiera płyny No
Powrotny No

Parametry

Max Speed and Current vs Load

Parametry Wartość
Obciążenie dynamiczne 445 N / 100 lbf
Obciążenie statyczne 1 350 N / 303 lbf
Prędkość maks. 17,53 mm/s / 0,69 in/s
Prędkość min. 13,21 mm/s / 0,52 in/s

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

Czy chcesz okresowo otrzymywać pocztą e-mail najświeższe informacje od firmy Thomson, w tym historie zastosowań, możliwości szkoleniowe online, informacje o nowych produktach oraz linki do narzędzi konstruktorskich online?