M1-D012-0050-A02-LP

M1-D012-0050-A02-LP

Siłownik, Warner Linear M-Track light-duty actuator, 12 Vdc, Obciążenie dynamiczne: ILA.DynamicLoad.0050, Maksymalna długość skoku: 2 in, Sterowanie: Wyłączniki krańcowe w zestawie, z potencjometrem


    • Wewnętrzne wyłączniki krańcowe automatycznie wyłączają urządzenie w punkcie końcowym skoku.
    • Opcjonalny potencjometr może dostarczać informacje zwrotne dotyczące położenia.
    • Trzpień nie obraca się podczas pracy i można go obracać na potrzeby montażu.

Wymiary

Wymiary
Wymiar Wartość
A 191.8 mm (7.551 in)
S 50.0 mm (1.969 in)

Specyfikacje

Specyfikacja Wartość
Zabezpieczenie przeciwobrotowe No
Długość przewodu 300,000 mm / 11,811 in
Sterowanie ręczne No
Skok znamionowy 50,80 mm / 2,00 in
Ochrona na końcu skoku Wyłącznik krańcowy
Ochrona w połowie skoku Monitorowanie pozycji potencjometru
Typ śruby Acme
Temperatura maks. 65 °C / 149 °F
Temperatura min. -26 °C / -15 °F
Monitorowanie temperatury No
Napięcie 12 Vdc
Tolerancja napięcia 10-16 VDC
Maksymalny pobór prądu 2,5 amp
Sterowanie Brak
Sprzężenie zwrotne Potencjometr
Z numerem seryjnym No
Inteligentne uruchamianie No
Zawiera płyny No
Powrotny No

Parametry

Max Speed and Current vs Load

Parametry Wartość
Obciążenie dynamiczne 222 N / 50 lbf
Obciążenie statyczne 1 350 N / 303 lbf
Prędkość maks. 25,40 mm/s / 1,00 in/s
Prędkość min. 24,64 mm/s / 0,97 in/s

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

Czy chcesz okresowo otrzymywać pocztą e-mail najświeższe informacje od firmy Thomson, w tym historie zastosowań, możliwości szkoleniowe online, informacje o nowych produktach oraz linki do narzędzi konstruktorskich online?