LL24B040-0250LEXASMMD

LL24B040-0250LEXASMMD

Siłownik, Electrak LL, 24 Vdc, Obciążenie dynamiczne: Śruba kulowa 4 kN, Maksymalna długość skoku: 250 mm, Sterowanie: Pakiet monitorowania Electrak + przełączanie silnika sygnałem niskiego poziomu + zewnętrze wejścia wyłączników krańcowych końca skokuPrzewody o długości 0,3 m z luźnymi przewodami

Czas realizacji:  11 Tygodnie Przy dużych zamówieniach czasy realizacji mogą być dłuższe. Czas realizacji podano w dniach roboczych.
$1515.51 każdy Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

    • Wytrzymały i niezawodny
    • Bezszczotkowy układ napędowy o długiej żywotności
    • Zespół śruby i nakrętki kulowej o długiej żywotności
    • Wytrzymałe wykonanie z ręcznym sterowaniem
    • Bezobsługowy
    • Cały osprzęt zewnętrzny ze stali nierdzewnej
    • Wyższy cykl roboczy
    • Pakiet elektronicznego monitorowania Thomson

Wymiary

Wymiary
Wymiar Wartość
A 477.6 mm
B1 13.4 mm
B2 21.6 mm
B3 25.4 mm
B4 12.2 mm
C1 24,0 mm (0,945 in)
C2 10.9 mm
C3 34.93 mm
L 501.9 mm
S 250,0 mm (9,843 in)

Specyfikacje

Specyfikacja Wartość
Zabezpieczenie przeciwobrotowe No
Certyfikaty CE
Złącze specjalne Luźne przewody
Maks. luz osiowy 1,200 mm / 0,047 in
Stopień ochrony, dynamiczne 66
Stopień ochrony, statyczne 66, 69K
Sterowanie ręczne No
Skok znamionowy 250,00 mm / 9,84 in
Typ śruby Kulowa
Temperatura maks. 85 °C / 185 °F
Temperatura min. -40 °C / -40 °F
Monitorowanie temperatury Yes
Napięcie 24 Vdc
Tolerancja napięcia 16.8-32 VDC
Maksymalny pobór prądu 10,5 amp
Zintegrowane sterowanie silnikiem Yes
Elektroniczne monitorowanie obciążenia Yes
Sterowanie Przełączanie niskiego poziomu
Sprzężenie zwrotne None
Z numerem seryjnym No
Inteligentne uruchamianie Yes
Tolerancja skoku 2,000 mm / 0,079 in
Zawiera płyny No
Powrotny No
Gwarancja 12 miesięcy

Parametry

Max Speed and Current vs Load

Parametry Wartość
Cykl pracy 35%
Obciążenie dynamiczne 4 000 N / 899 lbf
Obciążenie statyczne 10 000 N / 2 248 lbf
Prędkość maks. 30,00 mm/s / 1,18 in/s
Prędkość min. 30,00 mm/s / 1,18 in/s

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

Czy chcesz okresowo otrzymywać pocztą e-mail najświeższe informacje od firmy Thomson, w tym historie zastosowań, możliwości szkoleniowe online, informacje o nowych produktach oraz linki do narzędzi konstruktorskich online?