KGS-6310-023-RH - Produkt zastąpiony

Produkt KGS-6310-023-RH jest obecnie elementem zastąpionym. Proponujemy zastąpienie elementem KGS-6310-P5-RH-6000.

KGS-6310-023-RH
Kulowa śruba pociągowa

Kulowa śruba pociągowa, 63 mm X 10 mm, Kierunek gwintu: W prawo, Liczba uruchomień: 1


  • W przypadku śrub obrabianych na zamówienie należy dostarczyć rysunek lub opis w celu wyceny obrobionej śruby lub zespołu śruby z nakrętką.
  • Tylko śruba, bez nakrętki kulowej
  • Śruby obrabiane można zamawiać z nakrętkami kulowymi i podporami łożyskowymi w dziale Zespół kulowej śruby pociągowej/nakrętki, tutaj.
  • * Patrz produkty powiązane, aby znaleźć warianty kompatybilnych nakrętek kulowych.

Wymiary

Wymiary
Wymiar Wartość
D1 62.60 mm (2.465 in)
D2 57.15 mm (2.250 in)

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

Kraj
Branża *

Czy chcesz okresowo otrzymywać pocztą e-mail najświeższe informacje od firmy Thomson, w tym historie zastosowań, możliwości szkoleniowe online, informacje o nowych produktach oraz linki do narzędzi konstruktorskich online?