KGS-4020-023-RH - Produkt zastąpiony

Produkt KGS-4020-023-RH jest obecnie elementem zastąpionym. Proponujemy zastąpienie elementem KGS-4020-P5-RH-6000.

KGS-4020-023-RH
Kulowa śruba pociągowa

Kulowa śruba pociągowa, 40 mm X 20 mm, Kierunek gwintu: W prawo, Liczba uruchomień: 2


  • W przypadku śrub obrabianych na zamówienie należy dostarczyć rysunek lub opis w celu wyceny obrobionej śruby lub zespołu śruby z nakrętką.
  • Tylko śruba, bez nakrętki kulowej
  • Śruby obrabiane można zamawiać z nakrętkami kulowymi i podporami łożyskowymi w dziale Zespół kulowej śruby pociągowej/nakrętki, tutaj.
  • * Patrz produkty powiązane, aby znaleźć warianty kompatybilnych nakrętek kulowych.

Wymiary

Wymiary
Wymiar Wartość
D1 39.70 mm (1.563 in)
D2 35.81 mm (1.410 in)
D3 30.00 mm (1.181 in)

Specyfikacje

Specyfikacja Wartość
Średnica 40 mm
Średnica rdzenia 35,800 mm (1,409 in)
Skok gwintu 20,0 mm
Długość śruby gwintowanej 6 000,00 mm
Liczba uruchomień 2
Materiał Stal stopowa
Rozmiar końcowego czopa łożyska 30 mm
Typ gwintu Walcowane
Masa całkowita 0,009 kg/mm

Parametry

Parametry
Parametry

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

Czy chcesz okresowo otrzymywać pocztą e-mail najświeższe informacje od firmy Thomson, w tym historie zastosowań, możliwości szkoleniowe online, informacje o nowych produktach oraz linki do narzędzi konstruktorskich online?