KGS-1210-023-RH - Produkt zastąpiony

Produkt KGS-1210-023-RH jest obecnie elementem zastąpionym. Proponujemy zastąpienie elementem KGS-1210-P5-RH-3000.

KGS-1210-023-RH
Kulowa śruba pociągowa

Kulowa śruba pociągowa, 12 mm X 10 mm, Kierunek gwintu: W prawo, Liczba uruchomień: 2


  • W przypadku śrub obrabianych na zamówienie należy dostarczyć rysunek lub opis w celu wyceny obrobionej śruby lub zespołu śruby z nakrętką.
  • Tylko śruba, bez nakrętki kulowej
  • Śruby obrabiane można zamawiać z nakrętkami kulowymi i podporami łożyskowymi w dziale Zespół kulowej śruby pociągowej/nakrętki, tutaj.
  • * Patrz produkty powiązane, aby znaleźć warianty kompatybilnych nakrętek kulowych.

Wymiary

Wymiary
Wymiar Wartość
D1 11.50 mm (0.453 in)
D2 10.05 mm (0.396 in)
D3 9.00 mm (0.354 in)

Specyfikacje

Specyfikacja Wartość
Średnica 12 mm
Średnica rdzenia 10,100 mm (0,398 in)
Skok gwintu 10,0 mm
Długość śruby gwintowanej 3 000,00 mm
Liczba uruchomień 2
Materiał Stal stopowa
Rozmiar końcowego czopa łożyska 10 mm
Typ gwintu Walcowane
Masa całkowita 0,001 kg/mm

Parametry

Parametry
Parametry

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

Czy chcesz okresowo otrzymywać pocztą e-mail najświeższe informacje od firmy Thomson, w tym historie zastosowań, możliwości szkoleniowe online, informacje o nowych produktach oraz linki do narzędzi konstruktorskich online?