KGM-N-3205-RH-EE

KGM-N-3205-RH-EE
Nakrętka kulowa

Nakrętka kulowa, 32 mm X 5 mm, Dołączony pierścień zgarniający, Okrągły z powierzchniami płaskimi, Bez funkcji bezpieczeństwa, Pojedynczy obieg, metal, 21500 N

Czas realizacji:  4 Tygodnie Przy dużych zamówieniach czasy realizacji mogą być dłuższe. Czas realizacji podano w dniach roboczych.
$279.40 każdy Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Tylko nakrętka
  • Sprawdzona jakość zapewniająca niezawodne działania
  • Dokładność i powtarzalność w przystępnej cenie
  • Opcja obciążenia wstępnego Z2 (bez obciążenia wstępnego) jest standardem
  • Z1 (lekkie obciążenie wstępne do 1–2%) i Z3 (bez obciążenia wstępnego, luz utrzymywany do maks. 0,05 mm) dostępne przy zakupie zespołu

Wymiary

Wymiary
Wymiar Wartość
Jednostka miary Wszystkie wartości długości w: millimeters

Specyfikacje

Specyfikacja Wartość
Średnica 32 mm
Skok gwintu 5,0 mm
Nut Material 1.7131 (ESP 65)
Styl nakrętki KGM
Pierścień zgarniający Included
Numer części śruby 195-9706
Liczba uruchomień 1
Masa całkowita 0,300 kg

Parametry

Parametry Wartość
Obciążenie, dynamiczne 21 500 N (4 833 lbf)
Obciążenie, statyczne 49 kN (11 083 lbf)

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

Czy chcesz okresowo otrzymywać pocztą e-mail najświeższe informacje od firmy Thomson, w tym historie zastosowań, możliwości szkoleniowe online, informacje o nowych produktach oraz linki do narzędzi konstruktorskich online?