KGM-N-1204-RH-00

KGM-N-1204-RH-00
Nakrętka kulowa

Nakrętka kulowa, 12 mm X 4 mm, Okrągły z powierzchniami płaskimi, Bez funkcji bezpieczeństwa, Kanał, 4.9 kN

Czas realizacji:  4 Tygodnie Przy dużych zamówieniach czasy realizacji mogą być dłuższe. Czas realizacji podano w dniach roboczych.

  • Tylko nakrętka
  • Sprawdzona jakość zapewniająca niezawodne działania
  • Dokładność i powtarzalność w przystępnej cenie
  • Opcja obciążenia wstępnego Z2 (bez obciążenia wstępnego) jest standardem

Wymiary

Wymiary
Wymiar Wartość
Jednostka miary Wszystkie wartości długości w: millimeters

Specyfikacje

Specyfikacja Wartość
Średnica 12 mm
Skok gwintu 4,0 mm
Nut Material 1.7131 (ESP 65)
Styl nakrętki KGM
Numer części śruby 195-9715
Liczba uruchomień 1
Masa całkowita 0,100 kg

Parametry

Parametry Wartość
Obciążenie, dynamiczne 5 kN (1 102 lbf)
Obciążenie, statyczne 7 kN (1 484 lbf)
Moment obrotowy 0,7080 kN (159,1647 lbf)

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

Czy chcesz okresowo otrzymywać pocztą e-mail najświeższe informacje od firmy Thomson, w tym historie zastosowań, możliwości szkoleniowe online, informacje o nowych produktach oraz linki do narzędzi konstruktorskich online?