KGM-G-4020-RH-KK

KGM-G-4020-RH-KK
Nakrętka kulowa

Nakrętka kulowa, 40 mm X 20 mm, Dołączony pierścień zgarniający, Okrągłe, Bez funkcji bezpieczeństwa, Wewnętrzne, 34200 N

Czas realizacji:  4 Tygodnie Przy dużych zamówieniach czasy realizacji mogą być dłuższe. Czas realizacji podano w dniach roboczych.

  • Tylko nakrętka
  • Sprawdzona jakość zapewniająca niezawodne działania
  • Dokładność i powtarzalność w przystępnej cenie
  • Opcja obciążenia wstępnego Z2 (bez obciążenia wstępnego) jest standardem
  • Z1 (lekkie obciążenie wstępne do 1–2%) i Z3 (bez obciążenia wstępnego, luz utrzymywany do maks. 0,05 mm) dostępne przy zakupie zespołu

Wymiary

Wymiary
Wymiar Wartość
D1 65.0000
D12 M6x1
D13 6.0000
L 83.0000
L11 27.0000
L12 10.0000
L13 33.0000
TH M60x2.0

Specyfikacje

Specyfikacja Wartość
Średnica 40 mm
Skok gwintu 20,0 mm
Nut Material 1.7131 (ESP 65)
Styl nakrętki ZG
Pierścień zgarniający Included
Numer części śruby 195-9712
Liczba uruchomień 2
Masa całkowita 0,800 kg

Parametry

Parametry Wartość
Obciążenie, dynamiczne 34 200 N (7 688 lbf)
Obciążenie, statyczne 57 kN (12 859 lbf)

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

Czy chcesz okresowo otrzymywać pocztą e-mail najświeższe informacje od firmy Thomson, w tym historie zastosowań, możliwości szkoleniowe online, informacje o nowych produktach oraz linki do narzędzi konstruktorskich online?