KGM-G-4010-RH-KK

KGM-G-4010-RH-KK
Nakrętka kulowa

Nakrętka kulowa, 40 mm X 10 mm, Dołączony pierścień zgarniający, Okrągłe, Bez funkcji bezpieczeństwa, Pojedynczy obieg, 78600 N

Czas realizacji:  4 Tygodnie Przy dużych zamówieniach czasy realizacji mogą być dłuższe. Czas realizacji podano w dniach roboczych.
$439.10 każdy Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Tylko nakrętka
  • Sprawdzona jakość zapewniająca niezawodne działania
  • Dokładność i powtarzalność w przystępnej cenie
  • Opcja obciążenia wstępnego Z2 (bez obciążenia wstępnego) jest standardem
  • Z1 (lekkie obciążenie wstępne do 1–2%) i Z3 (bez obciążenia wstępnego, luz utrzymywany do maks. 0,05 mm) dostępne przy zakupie zespołu

Wymiary

Wymiary
Wymiar Wartość
Jednostka miary Wszystkie wartości długości w: millimeters

Specyfikacje

Specyfikacja Wartość
Średnica 40 mm
Skok gwintu 10,0 mm
Nut Material 1.7131 (ESP 65)
Styl nakrętki ZG
Pierścień zgarniający Included
Numer części śruby 195-9711
Liczba uruchomień 1
Masa całkowita 1,300 kg

Parametry

Parametry Wartość
Obciążenie, dynamiczne 78 600 N (17 670 lbf)
Obciążenie, statyczne 136 kN (30 619 lbf)

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

Czy chcesz okresowo otrzymywać pocztą e-mail najświeższe informacje od firmy Thomson, w tym historie zastosowań, możliwości szkoleniowe online, informacje o nowych produktach oraz linki do narzędzi konstruktorskich online?