KGM-G-1210-RH-00 - Produkt przestarzały

Produkt KGM-G-1210-RH-00 jest obecnie elementem przestarzałym.

KGM-G-1210-RH-00
Nakrętka kulowa

Nakrętka kulowa, 12 mm X 10 mm, Okrągłe, Bez funkcji bezpieczeństwa, Pojedynczy obieg


  • Tylko nakrętka
  • Sprawdzona jakość zapewniająca niezawodne działania
  • Dokładność i powtarzalność w przystępnej cenie
  • Opcja obciążenia wstępnego Z2 (bez obciążenia wstępnego) jest standardem

Wymiary

Wymiary
Wymiar Wartość
Jednostka miary Wszystkie wartości długości w: millimeters

Specyfikacje

Specyfikacja Wartość
Średnica 12 mm
Skok gwintu 10,0 mm
Nut Material 1.7131 (ESP 65)
Styl nakrętki ZG
Numer części śruby 195-9717
Liczba uruchomień 2

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

Czy chcesz okresowo otrzymywać pocztą e-mail najświeższe informacje od firmy Thomson, w tym historie zastosowań, możliwości szkoleniowe online, informacje o nowych produktach oraz linki do narzędzi konstruktorskich online?