KGM-G-1204-RH-00

KGM-G-1204-RH-00
Nakrętka kulowa

Nakrętka kulowa, 12 mm X 4 mm, Okrągłe, Bez funkcji bezpieczeństwa, Pojedynczy obieg, 3800 N

Czas realizacji:  4 Tygodnie Przy dużych zamówieniach czasy realizacji mogą być dłuższe. Czas realizacji podano w dniach roboczych.
$259.44 każdy Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Tylko nakrętka
  • Sprawdzona jakość zapewniająca niezawodne działania
  • Dokładność i powtarzalność w przystępnej cenie
  • Opcja obciążenia wstępnego Z2 (bez obciążenia wstępnego) jest standardem

Wymiary

Wymiary
Wymiar Wartość
Jednostka miary Wszystkie wartości długości w: millimeters

Specyfikacje

Specyfikacja Wartość
Średnica 12 mm
Skok gwintu 4,0 mm
Nut Material 1.7131 (ESP 65)
Styl nakrętki ZG
Numer części śruby 195-9715
Liczba uruchomień 1
Masa całkowita 0,100 kg

Parametry

Parametry Wartość
Obciążenie, dynamiczne 3 800 N (854 lbf)
Obciążenie, statyczne 4 kN (967 lbf)

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

Czy chcesz okresowo otrzymywać pocztą e-mail najświeższe informacje od firmy Thomson, w tym historie zastosowań, możliwości szkoleniowe online, informacje o nowych produktach oraz linki do narzędzi konstruktorskich online?