KGM-G-1002-RH-M-EE

KGM-G-1002-RH-M-EE
Nakrętka kulowa

Nakrętka kulowa, 10 mm X 2 mm, Dołączony pierścień zgarniający, Okrągłe, Bez funkcji bezpieczeństwa, Wielokrotny obieg, 3700 N

Czas realizacji:  4 Tygodnie Przy dużych zamówieniach czasy realizacji mogą być dłuższe. Czas realizacji podano w dniach roboczych.
$247.94 każdy Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Tylko nakrętka
  • Sprawdzona jakość zapewniająca niezawodne działania
  • Dokładność i powtarzalność w przystępnej cenie
  • Opcja obciążenia wstępnego „0” (luz) jest standardowa

Wymiary

Wymiary
Wymiar Wartość
D1 19.0000
L 24.0000
L1 8.0000
TH M17 x 1