KGM-D-1210-RH-00

KGM-D-1210-RH-00
Nakrętka kulowa

Nakrętka kulowa, 12 mm X 10 mm, Okrągły z powierzchniami płaskimi, Bez funkcji bezpieczeństwa, Zaślepka, 4900 N

Czas realizacji:  4 Tygodnie Przy dużych zamówieniach czasy realizacji mogą być dłuższe. Czas realizacji podano w dniach roboczych.

  • Tylko nakrętka
  • Sprawdzona jakość zapewniająca niezawodne działania
  • Dokładność i powtarzalność w przystępnej cenie
  • Opcja obciążenia wstępnego Z2 (bez obciążenia wstępnego) jest standardem

Wymiary

Wymiary
Wymiar Wartość
Jednostka miary Wszystkie wartości długości w: millimeters

Specyfikacje

Specyfikacja Wartość
Średnica 12 mm
Skok gwintu 10,0 mm
Nut Material 1.7131 (ESP 65)
Styl nakrętki KGM
Numer części śruby 195-9717
Liczba uruchomień 2
Masa całkowita 0,100 kg

Parametry

Parametry Wartość
Obciążenie, dynamiczne 4 900 N (1 102 lbf)
Obciążenie, statyczne 8 kN (1 798 lbf)

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

Czy chcesz okresowo otrzymywać pocztą e-mail najświeższe informacje od firmy Thomson, w tym historie zastosowań, możliwości szkoleniowe online, informacje o nowych produktach oraz linki do narzędzi konstruktorskich online?