KGM-D-1002-RH-M-EE

KGM-D-1002-RH-M-EE
Nakrętka kulowa

Nakrętka kulowa, 10 mm X 2 mm, Dołączony pierścień zgarniający, Okrągłe, Bez funkcji bezpieczeństwa, Wielokrotny obieg, 3700 N

Czas realizacji:  4 Tygodnie Przy dużych zamówieniach czasy realizacji mogą być dłuższe. Czas realizacji podano w dniach roboczych.
$295.72 każdy Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Tylko nakrętka
  • Sprawdzona jakość zapewniająca niezawodne działania
  • Dokładność i powtarzalność w przystępnej cenie
  • Opcja obciążenia wstępnego „0” (luz) jest standardowa

Wymiary

Wymiary
Wymiar Wartość
B 3.0000
D1 19.0000
L 24.0000
L10 10.0000
T 2.0000

Specyfikacje

Specyfikacja Wartość
Średnica 10 mm
Skok gwintu 2,0 mm
Nut Material 1.7131 (ESP 65)
Styl nakrętki KGM
Pierścień zgarniający Included
Numer części śruby SRT1002X3000
Liczba obwodów 4
Masa całkowita 0,036 kg

Parametry

Parametry Wartość
Obciążenie, dynamiczne 3 700 N (832 lbf)
Obciążenie, statyczne 4 600 N (1 034 lbf)

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

Czy chcesz okresowo otrzymywać pocztą e-mail najświeższe informacje od firmy Thomson, w tym historie zastosowań, możliwości szkoleniowe online, informacje o nowych produktach oraz linki do narzędzi konstruktorskich online?