KGF-N-2005-RH-EE

KGF-N-2005-RH-EE
Nakrętka kulowa

Nakrętka kulowa, 20 mm X 5 mm, Kołnierzowe, Dołączony pierścień zgarniający, Okrągłe, Bez funkcji bezpieczeństwa, Pojedynczy obieg, 10500 N

Czas realizacji:  4 Tygodnie Przy dużych zamówieniach czasy realizacji mogą być dłuższe. Czas realizacji podano w dniach roboczych.
$219.56 każdy Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Tylko nakrętka
  • Sprawdzona jakość zapewniająca niezawodne działania
  • Dokładność i powtarzalność w przystępnej cenie
  • Opcja obciążenia wstępnego Z2 (bez obciążenia wstępnego) jest standardem
  • Z1 (lekkie obciążenie wstępne do 1–2%) i Z3 (bez obciążenia wstępnego, luz utrzymywany do maks. 0,05 mm) dostępne przy zakupie zespołu

Wymiary

Wymiary
Wymiar Wartość
Jednostka miary Wszystkie wartości długości w: millimeters

Specyfikacje

Specyfikacja Wartość
Średnica 20 mm
Skok gwintu 5,0 mm
Nut Material 1.7131 (ESP 65)
Styl nakrętki KGF-N
Pierścień zgarniający Included
Kołnierz Integral
Numer części śruby 195-9700
Liczba uruchomień 1
Masa całkowita 0,250 kg

Parametry

Parametry Wartość
Obciążenie, dynamiczne 10 500 N (2 360 lbf)
Obciążenie, statyczne 17 kN (3 732 lbf)

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

Czy chcesz okresowo otrzymywać pocztą e-mail najświeższe informacje od firmy Thomson, w tym historie zastosowań, możliwości szkoleniowe online, informacje o nowych produktach oraz linki do narzędzi konstruktorskich online?