KGF-L-8010-RH-E-KK

KGF-L-8010-RH-E-KK
Nakrętka kulowa

Nakrętka kulowa, 80 mm X 10 mm, Kołnierzowe, Dołączony pierścień zgarniający, Okrągłe, Bez funkcji bezpieczeństwa, Jedna wkładka


  • Tylko nakrętka
  • Sprawdzona jakość zapewniająca niezawodne działania
  • Dokładność i powtarzalność w przystępnej cenie

Wymiary

Wymiary
Wymiar Wartość
D1 105.00 mm (4.134 in)
D6 145.00 mm (5.709 in)
L 192.00 mm (7.559 in)
L1 16.00 mm (0.630 in)
L3 9.00 mm (0.354 in)
L7 20.00 mm (0.787 in)
L8 110.00 mm (4.331 in)

Specyfikacje

Specyfikacja Wartość
Średnica 80 mm
Skok gwintu 10,0 mm
Nut Material Stal stopowa
Styl nakrętki KGF
Pierścień zgarniający Included
Kołnierz Integral

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

Czy chcesz okresowo otrzymywać pocztą e-mail najświeższe informacje od firmy Thomson, w tym historie zastosowań, możliwości szkoleniowe online, informacje o nowych produktach oraz linki do narzędzi konstruktorskich online?