KGF-L-5010-RH-E-KK

KGF-L-5010-RH-E-KK
Nakrętka kulowa

Nakrętka kulowa, 50 mm X 10 mm, Kołnierzowe, Dołączony pierścień zgarniający, Okrągłe, Bez funkcji bezpieczeństwa, Jedna wkładka, 69000 N


  • Tylko nakrętka
  • Sprawdzona jakość zapewniająca niezawodne działania
  • Dokładność i powtarzalność w przystępnej cenie

Wymiary

Wymiary
Wymiar Wartość
D1 75.00 mm (2.953 in)
D6 110.00 mm (4.331 in)
L 144.00 mm (5.669 in)
L1 16.00 mm (0.630 in)
L3 7.00 mm (0.276 in)
L7 16.00 mm (0.630 in)
L8 85.00 mm (3.346 in)

Specyfikacje

Specyfikacja Wartość
Średnica 50 mm
Skok gwintu 10,0 mm
Nut Material Stal stopowa
Styl nakrętki KGF
Pierścień zgarniający Included
Kołnierz Integral
Numer części śruby 0205000291-RL6000
Liczba uruchomień 1
Masa całkowita 83,200 kg

Parametry

Parametry Wartość
Obciążenie, dynamiczne 69 000 N (15 512 lbf)
Obciążenie, statyczne 142 kN (31 968 lbf)

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

Czy chcesz okresowo otrzymywać pocztą e-mail najświeższe informacje od firmy Thomson, w tym historie zastosowań, możliwości szkoleniowe online, informacje o nowych produktach oraz linki do narzędzi konstruktorskich online?