KGF-L-2005-RH-E-KK

KGF-L-2005-RH-E-KK
Nakrętka kulowa

Nakrętka kulowa, 20 mm X 5 mm, Kołnierzowe, Dołączony pierścień zgarniający, Okrągłe, Bez funkcji bezpieczeństwa, Jedna wkładka, 11500 N


  • Tylko nakrętka
  • Sprawdzona jakość zapewniająca niezawodne działania
  • Dokładność i powtarzalność w przystępnej cenie

Wymiary

Wymiary
Wymiar Wartość
D1 36.00 mm (1.417 in)
D6 58.00 mm (2.283 in)
L 68.50 mm (2.697 in)
L1 10.00 mm (0.394 in)
L3 5.50 mm (0.217 in)
L7 10.00 mm (0.394 in)
L8 44.00 mm (1.732 in)