KGF-D-5020-RH-KK

KGF-D-5020-RH-KK
Nakrętka kulowa

Nakrętka kulowa, 50 mm X 20 mm, Kołnierzowe, Dołączony pierścień zgarniający, Okrągły z powierzchniami płaskimi, Bez funkcji bezpieczeństwa, Deflektor, 78800 N

Czas realizacji:  4 Tygodnie Przy dużych zamówieniach czasy realizacji mogą być dłuższe. Czas realizacji podano w dniach roboczych.

  • Tylko nakrętka
  • Sprawdzona jakość zapewniająca niezawodne działania
  • Dokładność i powtarzalność w przystępnej cenie
  • Opcja obciążenia wstępnego Z2 (bez obciążenia wstępnego) jest standardem
  • Z1 (lekkie obciążenie wstępne do 1–2%) i Z3 (bez obciążenia wstępnego, luz utrzymywany do maks. 0,05 mm) dostępne przy zakupie zespołu

Wymiary

Wymiary
Wymiar Wartość
D1 75.0000
D6 110.0000
L 85.0000
L1 16.0000
L3 22.0000
L7 16.0000
L8 85.0000

Specyfikacje

Specyfikacja Wartość
Średnica 50 mm
Skok gwintu 20,0 mm
Nut Material 1.7131 (ESP 65)
Styl nakrętki FH
Pierścień zgarniający Included
Kołnierz Integral
Numer części śruby 195-9732
Liczba uruchomień 2
Masa całkowita 2,200 kg

Parametry

Parametry Wartość
Obciążenie, dynamiczne 78 800 N (17 715 lbf)
Obciążenie, statyczne 189 kN (42 421 lbf)

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

Czy chcesz okresowo otrzymywać pocztą e-mail najświeższe informacje od firmy Thomson, w tym historie zastosowań, możliwości szkoleniowe online, informacje o nowych produktach oraz linki do narzędzi konstruktorskich online?