KGF-D-5020-RH-EE

KGF-D-5020-RH-EE
Nakrętka kulowa

Nakrętka kulowa, 50 mm X 20 mm, Kołnierzowe, Dołączony pierścień zgarniający, Okrągły z powierzchniami płaskimi, Bez funkcji bezpieczeństwa, Kanał, 60000 N

Czas realizacji:  4 Tygodnie Przy dużych zamówieniach czasy realizacji mogą być dłuższe. Czas realizacji podano w dniach roboczych.
$534.38 każdy Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Tylko nakrętka
  • Sprawdzona jakość zapewniająca niezawodne działania
  • Dokładność i powtarzalność w przystępnej cenie
  • Opcja obciążenia wstępnego „0” (luz) jest standardowa
  • Opcja obciążenia wstępnego „1” (zmniejszony luz), „2” (lekkie obciążenie wstępne 1–2%), „5” (obciążenie wstępne 3–5%) dostępna przy zakupie zestawu

Wymiary

Wymiary
Wymiar Wartość
D1 85.0000
D4 103.0000
D5 11.0000
D6 125.0000
G M8x1
L1 22.0000
L2 95.0000
L7 18.0000
L8 95.0000
L9 10.0000
L10 9.0000

Specyfikacje

Specyfikacja Wartość
Średnica 50 mm
Skok gwintu 20,0 mm
Nut Material 1.7131 (ESP 65)
Styl nakrętki KGF
Pierścień zgarniający Included
Kołnierz Integral
Numer części śruby 195-9725
Liczba uruchomień 2
Masa całkowita 2,500 kg

Parametry

Parametry
Parametry
Parametry
Parametry Wartość
Obciążenie, dynamiczne 60 000 N (13 489 lbf)
Obciążenie, statyczne 136 kN (30 641 lbf)

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

Czy chcesz okresowo otrzymywać pocztą e-mail najświeższe informacje od firmy Thomson, w tym historie zastosowań, możliwości szkoleniowe online, informacje o nowych produktach oraz linki do narzędzi konstruktorskich online?