KGF-D-4040-RH-KK

KGF-D-4040-RH-KK
Nakrętka kulowa

Nakrętka kulowa, 40 mm X 40 mm, Kołnierzowe, Dołączony pierścień zgarniający, Okrągły z powierzchniami płaskimi, Bez funkcji bezpieczeństwa, Deflektor, 80000 N

Czas realizacji:  4 Tygodnie Przy dużych zamówieniach czasy realizacji mogą być dłuższe. Czas realizacji podano w dniach roboczych.

  • Tylko nakrętka
  • Sprawdzona jakość zapewniająca niezawodne działania
  • Dokładność i powtarzalność w przystępnej cenie
  • Opcja obciążenia wstępnego Z2 (bez obciążenia wstępnego) jest standardem
  • Z1 (lekkie obciążenie wstępne do 1–2%) i Z3 (bez obciążenia wstępnego, luz utrzymywany do maks. 0,05 mm) dostępne przy zakupie zespołu

Wymiary

Wymiary
Wymiar Wartość
D1 70.0000
D6 100.0000
L 104.0000
L1 25.0000
L3 17.5000
L7 14.0000
L8 75.0000

Specyfikacje

Specyfikacja Wartość
Średnica 40 mm
Skok gwintu 40,0 mm
Nut Material 1.7131 (ESP 65)
Styl nakrętki FH
Pierścień zgarniający Included
Kołnierz Integral
Numer części śruby 195-9713
Liczba uruchomień 4
Masa całkowita 2,400 kg

Parametry

Parametry Wartość
Obciążenie, dynamiczne 80 000 N (17 985 lbf)
Obciążenie, statyczne 179 kN (40 151 lbf)

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

Czy chcesz okresowo otrzymywać pocztą e-mail najświeższe informacje od firmy Thomson, w tym historie zastosowań, możliwości szkoleniowe online, informacje o nowych produktach oraz linki do narzędzi konstruktorskich online?