KGF-D-3210-RH-KK

KGF-D-3210-RH-KK
Nakrętka kulowa

Nakrętka kulowa, 32 mm X 10 mm, Kołnierzowe, Dołączony pierścień zgarniający, Okrągły z powierzchniami płaskimi, Bez funkcji bezpieczeństwa, Przycisk, 26400 N

Czas realizacji:  4 Tygodnie Przy dużych zamówieniach czasy realizacji mogą być dłuższe. Czas realizacji podano w dniach roboczych.

  • Tylko nakrętka
  • Sprawdzona jakość zapewniająca niezawodne działania
  • Dokładność i powtarzalność w przystępnej cenie
  • Opcja obciążenia wstępnego Z2 (bez obciążenia wstępnego) jest standardem
  • Z1 (lekkie obciążenie wstępne do 1–2%) i Z3 (bez obciążenia wstępnego, luz utrzymywany do maks. 0,05 mm) dostępne przy zakupie zespołu

Wymiary

Wymiary
Wymiar Wartość
D1 50.0000
D4 65.0000
D5 9.0000
D5 Tolerancja H13
D6 80.0000
L 73.0000
L1 16.0000
L3 6.0000
L7 12.0000
L8 62.0000

Specyfikacje

Specyfikacja Wartość
Średnica 32 mm
Skok gwintu 10,0 mm
Nut Material 1.7131 (ESP 65)
Styl nakrętki FK
Pierścień zgarniający Included
Kołnierz Integral
Numer części śruby 195-9707
Liczba uruchomień 1
Masa całkowita 0,800 kg

Parametry

Parametry Wartość
Obciążenie, dynamiczne 26 400 N (5 935 lbf)
Obciążenie, statyczne 39 kN (8 768 lbf)

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

Czy chcesz okresowo otrzymywać pocztą e-mail najświeższe informacje od firmy Thomson, w tym historie zastosowań, możliwości szkoleniowe online, informacje o nowych produktach oraz linki do narzędzi konstruktorskich online?