KGF-D-2505-RH-EE

KGF-D-2505-RH-EE
Nakrętka kulowa

Nakrętka kulowa, 25 mm X 5 mm, Kołnierzowe, Dołączony pierścień zgarniający, Okrągły z powierzchniami płaskimi, Bez funkcji bezpieczeństwa, Pojedynczy obieg, 12300 N

Czas realizacji:  4 Tygodnie Przy dużych zamówieniach czasy realizacji mogą być dłuższe. Czas realizacji podano w dniach roboczych.
$204.26 każdy Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Tylko nakrętka
  • Sprawdzona jakość zapewniająca niezawodne działania
  • Dokładność i powtarzalność w przystępnej cenie
  • Opcja obciążenia wstępnego „0” (luz) jest standardowa
  • Opcja obciążenia wstępnego „1” (zmniejszony luz), „2” (lekkie obciążenie wstępne 1–2%), „5” (obciążenie wstępne 3–5%) dostępna przy zakupie zestawu

Wymiary

Wymiary
Wymiar Wartość
Jednostka miary Wszystkie wartości długości w: millimeters

Specyfikacje

Specyfikacja Wartość
Średnica 25 mm
Skok gwintu 5,0 mm
Nut Material 1.7131 (ESP 65)
Styl nakrętki FSI
Pierścień zgarniający Included
Kołnierz Integral
Numer części śruby 195-9701
Liczba uruchomień 1
Masa całkowita 0,350 kg

Parametry

Parametry
Parametry
Parametry
Parametry Wartość
Obciążenie, dynamiczne 12 300 N (2 765 lbf)
Obciążenie, statyczne 23 kN (5 058 lbf)

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

Czy chcesz okresowo otrzymywać pocztą e-mail najświeższe informacje od firmy Thomson, w tym historie zastosowań, możliwości szkoleniowe online, informacje o nowych produktach oraz linki do narzędzi konstruktorskich online?